Meny Sök

Länkhjul

I lager

Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.

Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
51 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Färg Hjulmaterial Belastningskapacitet Köp
26,6287 kr - 26,6287 kr 86 I lager
75.0 mm
Mörkgrå
Plast
60.0 kg
7,7667 kr - 8,6395 kr 330 I lager
50.0 mm
Svart
Plast
40.0 kg
26,6287 kr - 26,6287 kr 48 I lager
60.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
33,8777 kr - 33,8777 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Plast
80.0 kg
135,0098 kr - 184,7741 kr 96 I lager
100.0 mm
Blå
Plast
152.3 kg
11,9977 kr - 23,7661 kr 303 I lager
50.0 mm
Svart
Termoplastisk polymer
15.0 kg
28,8478 kr - 60,5804 kr 28 I lager
50.0 mm
Röd
PA
56.1 kg
16,1929 kr - 22,3385 kr 80 I lager
63.0 mm
Grå
Plast
61.2 kg
186,6091 kr - 255,6362 kr 32 I lager
125.0 mm
Blå
Plast
203.1 kg
11,2876 kr - 12,2492 kr 1804 I lager
60.0 mm
Vit
PA
60.0 kg
22,3385 kr - 22,3385 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
6,1098 kr - 6,3613 kr 6154 I lager
50.0 mm
Vit
PA
55.0 kg
79,1466 kr - 156,8879 kr 2 I lager
45.0 mm
Svart
PP
15.0 kg
30,7092 kr - 30,7092 kr 205 I lager
75.0 mm
Vit
PA
80.0 kg
8,0572 kr - 16,9201 kr 560 I lager
30.0 mm
Svart;Grå
PP
20.0 kg
414,2162 kr - 1 191,4157 kr 6 I lager
125.0 mm
Röd
Gjutjärn
305.9 kg
47,4879 kr - 92,5793 kr 89 I lager
80.0 mm
Svart
Stål
50.0 kg
30,3272 kr - 30,3272 kr 30 I lager
80.0 mm
Grå
Plast
60.0 kg
41,1266 kr - 41,1266 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Svart
Plast
70.0 kg
284,7799 kr - 554,2335 kr Fråga angående leveranstidhär
260.0 mm
Svart
Plast
100.0 kg
  • av 3
Ratt 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Plast Mörkgrå

10270523

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Mörkgrå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    24.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Plast Svart

10270509

Prisintervall
8,6395 kr - 7,7667 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    40.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    19.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270448

Prisintervall
26,6287 kr - 26,6287 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    20.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Plast Svart

10270547

Prisintervall
33,8777 kr - 33,8777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    27.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Plast Blå

10209202

Prisintervall
184,7741 kr - 135,0098 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    152.3 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Termoplastisk polymer Svart

10292358

Prisintervall
23,7661 kr - 11,9977 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Termoplastisk polymer
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    11.8 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Röd

10209110

Prisintervall
60,5804 kr - 28,8478 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid 6
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    56.1 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    18.0 mm
Ratt 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Plast Grå

10209240

Prisintervall
22,3385 kr - 16,1929 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    61.2 kg
  • Hjuldiameter
    63.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Plast Blå

10209219

Prisintervall
255,6362 kr - 186,6091 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Blå
  • Belastningskapacitet
    203.1 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    36.0 mm
Ratt 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Vit

10270400

Prisintervall
12,2492 kr - 11,2876 kr

Lagernivåer
1804 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    60.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270424

Prisintervall
22,3385 kr - 22,3385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Vit

10270394

Prisintervall
6,3613 kr - 6,1098 kr

Lagernivåer
6154 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    55.0 kg
  • Hjuldiameter
    50.0 mm
  • Hjulbredd
    17.0 mm
Hjul Kvadratisk platta 45.0 mm 15.0 kg PP Svart

10292280

Prisintervall
156,8879 kr - 79,1466 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    15.0 kg
  • Hjuldiameter
    45.0 mm
  • Hjulbredd
    28.0 mm
Ratt 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Vit

10270417

Prisintervall
30,7092 kr - 30,7092 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polyamid
  • Färg
    Vit
  • Belastningskapacitet
    80.0 kg
  • Hjuldiameter
    75.0 mm
  • Hjulbredd
    23.0 mm
Ratt 30.0 mm (DIA) 17.5 mm 20.0 kg PP Svart;Grå

10352007

Prisintervall
16,9201 kr - 8,0572 kr

Lagernivåer
560 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Polypropen
  • Färg
    Svart;Grå
  • Belastningskapacitet
    20.0 kg
  • Hjuldiameter
    30.0 mm
  • Hjulbredd
    17.5 mm
Ratt 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gjutjärn Röd

10209158

Prisintervall
1 191,4157 kr - 414,2162 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Gjutjärn
  • Färg
    Röd
  • Belastningskapacitet
    305.9 kg
  • Hjuldiameter
    125.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stål Svart

10270363

Prisintervall
92,5793 kr - 47,4879 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Stål
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    50.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    25.0 mm
Ratt 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plast Grå

10270455

Prisintervall
30,3272 kr - 30,3272 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Grå
  • Belastningskapacitet
    60.0 kg
  • Hjuldiameter
    80.0 mm
  • Hjulbredd
    22.0 mm
Ratt 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plast Svart

10270486

Prisintervall
41,1266 kr - 41,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
  • Hjuldiameter
    100.0 mm
  • Hjulbredd
    30.0 mm
Ratt 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Plast Svart

10278147

Prisintervall
554,2335 kr - 284,7799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material, hjul
    Plast
  • Färg
    Svart
  • Belastningskapacitet
    100.0 kg
  • Hjuldiameter
    260.0 mm
  • Hjulbredd
    85.0 mm