Vi erbjuder ett brett urval länkhjul för att passa en mängd olika tillämpningar och branscher. Våra hjul finns i polyamid, polyuretan, gummi och termoplast. Finns även i många färger, t.ex. rött, blått, grått, svart och vitt samt i olika storlekar och lastkapaciteter för att passa olika ändamål.
Serienummer: SR5629 ,SR5646, SR5767
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6586 kr - 31,6586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Vit
|
PA
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 79,1466 kr - 156,8879 kr | 2 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 22,3385 kr - 22,3385 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 30,7092 kr - 30,7092 kr | 157 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Vit
|
PA
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 11,2876 kr - 12,2492 kr | 1804 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Vit
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 6,1098 kr - 6,3613 kr | 6154 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Vit
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 54,1701 kr - 74,1167 kr | 40 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Vit
|
PA
|
122.0 kg
122.0 kg
|
||
| 7,8338 kr - 10,7254 kr | 160 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
PP
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 414,2162 kr - 1 191,4157 kr | 6 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Röd
|
Gjutjärn
|
305.9 kg
305.9 kg
|
||
| 105,1836 kr - 105,1836 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 24,5576 kr - 26,6287 kr | 240 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 119,3034 kr - 163,1752 kr | 44 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Blå
|
Plast
|
152.3 kg
152.3 kg
|
||
| 10,7994 kr - 21,405 kr | 1527 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Svart
|
Mässing
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 9,6334 kr - 13,2108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
40.8 kg
40.8 kg
|
||
| 16,569 kr - 34,7949 kr | 108 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Röd
|
PA
|
50.1 kg
50.1 kg
|
||
| 26,6287 kr - 26,6287 kr | 86 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Mörkgrå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 15,5334 kr - 15,5334 kr | 415 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Svart
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 68,4767 kr - 68,4767 kr | 396 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 47,4879 kr - 92,5793 kr | 89 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Svart
|
Stål
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 30,3272 kr - 30,3272 kr | 30 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Grå
|
Plast
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta