Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
186,0924 kr - 390,794 kr 48 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
312,2372 kr - 845,0659 kr 22 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
86,3956 kr - 168,3826 kr 813 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
39,2351 kr - 82,3938 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
25.0 kg
43,2988 kr - 90,9275 kr 88 I lager
40.0 mm
Gängat hjulskaft, med broms
27,6047 kr - 38,6466 kr 200 I lager
30.0 mm
Svängplatta för dubbelhjul
20.0 kg
27,7448 kr - 58,2642 kr 80 I lager
30.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
25.0 kg
118,0542 kr - 247,9139 kr 152 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
70.0 kg
40,1039 kr - 56,1455 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
Hjulplatta med broms
25.0 kg
  • av 8
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193259

Prisintervall
390,794 kr - 186,0924 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 27.0 mm Vit

10278239

Prisintervall
845,0659 kr - 312,2372 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Skruvmontering 47.0 mm Grå

10277775

Prisintervall
168,3826 kr - 86,3956 kr

Lagernivåer
813 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Screw on
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Bulthål Grå

10352069

Prisintervall
82,3938 kr - 39,2351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Grå Länkhjulsbroms med stift Gängat skaft 40.0 mm

10352076

Prisintervall
90,9275 kr - 43,2988 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Gängat hjulskaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Länkhjul 30.0 mm 20.0 kg Skruvmontering Grå

10352014

Prisintervall
38,6466 kr - 27,6047 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Svängplatta för dubbelhjul
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjulsstift 30.0 mm (DIA) 22.0 mm (W)

10352021

Prisintervall
58,2642 kr - 27,7448 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292686

Prisintervall
247,9139 kr - 118,0542 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
  • Typ av montage
    Threaded Stem
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 40.0 mm 25.0 kg Skruvmontering Grå

10352052

Prisintervall
56,1455 kr - 40,1039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjulplatta med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult