Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
61,7603 kr - 129,6967 kr 486 I lager
55.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
40.0 kg
552,1089 kr - 1 074,6735 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
62,4785 kr - 121,2514 kr 49 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
35.0 kg
177,4874 kr - 372,7235 kr 45 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
236,2693 kr - 512,453 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
100,6975 kr - 211,4648 kr 121 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
80.0 kg
488,2351 kr - 537,0586 kr 30 I lager
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
79,4267 kr - 154,4296 kr 128 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
50.0 kg
115,0466 kr - 280,395 kr 3 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
202,2293 kr - 438,2544 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
75,6546 kr - 198,1646 kr 10 I lager
65.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
60.0 kg
139,6071 kr - 293,175 kr 293 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
669,9798 kr - 669,9798 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
130.0 kg
120,6481 kr - 277,303 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
137,5253 kr - 298,3592 kr 20 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
229,5187 kr - 481,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
387,1076 kr - 802,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
110.0 kg
165,144 kr - 346,8025 kr 172 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
90.0 kg
641,3024 kr - 1 248,4068 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
230,955 kr - 449,716 kr 62 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
  • av 8
Dubbla länkhjul 55.0 mm 40.0 kg Blindhål Svart

10193297

Prisintervall
129,6967 kr - 61,7603 kr

Lagernivåer
486 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276419

Prisintervall
1 074,6735 kr - 552,1089 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Grå

10277829

Prisintervall
121,2514 kr - 62,4785 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193198

Prisintervall
372,7235 kr - 177,4874 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193235

Prisintervall
512,453 kr - 236,2693 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 75.0 mm 80.0 kg Blindhål Svart

10193334

Prisintervall
211,4648 kr - 100,6975 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

10193402

Prisintervall
537,0586 kr - 488,2351 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Grå

10277843

Prisintervall
154,4296 kr - 79,4267 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193181

Prisintervall
280,395 kr - 115,0466 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193228

Prisintervall
438,2544 kr - 202,2293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 65.0 mm 60.0 kg Blindhål Svart

10193310

Prisintervall
198,1646 kr - 75,6546 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193372

Prisintervall
293,175 kr - 139,6071 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Linea länkhjul 150.0 mm 130.0 kg Bolt Hole PA Svart

10634455

Prisintervall
669,9798 kr - 669,9798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193204

Prisintervall
277,303 kr - 120,6481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193242

Prisintervall
298,3592 kr - 137,5253 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193358

Prisintervall
481,9894 kr - 229,5187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bulthål Svart

10193419

Prisintervall
802,9135 kr - 387,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 75.0 mm 90.0 kg Bulthål Svart

10193396

Prisintervall
346,8025 kr - 165,144 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Vit PA

10276495

Prisintervall
1 248,4068 kr - 641,3024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Vit

10276433

Prisintervall
449,716 kr - 230,955 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult