Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
71,958 kr - 139,9518 kr 414 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
40.0 kg
88,2886 kr - 216,651 kr 112 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
70.0 kg
115,0466 kr - 280,395 kr 3 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
202,2293 kr - 438,2544 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
75,6546 kr - 198,1646 kr 10 I lager
65.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
60.0 kg
165,144 kr - 346,8025 kr 172 I lager
75.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
90.0 kg
387,1076 kr - 802,9135 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
110.0 kg
139,6071 kr - 293,175 kr 293 I lager
50.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
61,7603 kr - 129,6967 kr 486 I lager
55.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
40.0 kg
177,4874 kr - 372,7235 kr 45 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
137,5253 kr - 298,3592 kr 20 I lager
100.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
229,5187 kr - 481,9894 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
Linea dubbelt länkhjul med broms
100.0 kg
120,6481 kr - 277,303 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Levina länkhjul
100.0 kg
502,7006 kr - 978,7582 kr 90 I lager
100.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
62,4785 kr - 121,2514 kr 49 I lager
50.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
35.0 kg
183,1509 kr - 352,2926 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
102,12 kr - 198,4662 kr 34 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
308,8018 kr - 600,8278 kr 122 I lager
60.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
60.0 kg
552,1089 kr - 1 074,6735 kr 16 I lager
125.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
80.0 kg
79,4267 kr - 154,4296 kr 128 I lager
80.0 mm
Länkhjul med broms, bulthål
50.0 kg
  • av 8
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269572

Prisintervall
139,9518 kr - 71,958 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Bulthål Grå

10292662

Prisintervall
216,651 kr - 88,2886 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193181

Prisintervall
280,395 kr - 115,0466 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 150.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193228

Prisintervall
438,2544 kr - 202,2293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 65.0 mm 60.0 kg Blindhål Svart

10193310

Prisintervall
198,1646 kr - 75,6546 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 75.0 mm 90.0 kg Bulthål Svart

10193396

Prisintervall
346,8025 kr - 165,144 kr

Lagernivåer
172 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 125.0 mm 110.0 kg Bulthål Svart

10193419

Prisintervall
802,9135 kr - 387,1076 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Dubbla länkhjul 50.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193372

Prisintervall
293,175 kr - 139,6071 kr

Lagernivåer
293 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Dubbla länkhjul 55.0 mm 40.0 kg Blindhål Svart

10193297

Prisintervall
129,6967 kr - 61,7603 kr

Lagernivåer
486 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193198

Prisintervall
372,7235 kr - 177,4874 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193242

Prisintervall
298,3592 kr - 137,5253 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Dubbla länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Blindhål Svart

10193358

Prisintervall
481,9894 kr - 229,5187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Svart
  • Typ av trissa
    Linea dubbelt länkhjul med broms
  • Typ av montage
    Blind Hole
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bulthål Grå

10193204

Prisintervall
277,303 kr - 120,6481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina länkhjul
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276402

Prisintervall
978,7582 kr - 502,7006 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Grå

10277829

Prisintervall
121,2514 kr - 62,4785 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Grå

10269398

Prisintervall
352,2926 kr - 183,1509 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Bulthål Mörkgrå

10269602

Prisintervall
198,4662 kr - 102,12 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Bulthål Vit

10276389

Prisintervall
600,8278 kr - 308,8018 kr

Lagernivåer
122 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Bulthål Vit

10276419

Prisintervall
1 074,6735 kr - 552,1089 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PA
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål
Länkhjul 80.0 mm 50.0 kg Bulthål Grå

10277843

Prisintervall
154,4296 kr - 79,4267 kr

Lagernivåer
128 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med broms, bulthål
  • Typ av montage
    Bulthål