Meny Sök

Länkhjul för medicinsk utrustning

I lager

Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.

Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
149 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Hjuldiameter Typ av trissa Belastningskapacitet Köp
76,2094 kr - 185,3802 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
147,8658 kr - 462,6612 kr 147 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
80.0 kg
114,3428 kr - 278,0813 kr 38 I lager
80.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
57,8249 kr - 140,6135 kr 812 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
69,0136 kr - 167,7815 kr 81 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
94,637 kr - 294,8303 kr 48 I lager
100.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
53,8751 kr - 201,5409 kr 1033 I lager
50.0 mm
Hjul med svängplatta
40.0 kg
62,421 kr - 151,8327 kr 59 I lager
75.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
68,3385 kr - 166,1976 kr 221 I lager
75.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
60,4533 kr - 147,015 kr 27 I lager
63.0 mm
Hjul med svängplatta
60.0 kg
90,4728 kr - 532,088 kr 110 I lager
60.0 mm
Hjul med svängplatta, med broms
60.0 kg
53,2431 kr - 92,4402 kr 793 I lager
63.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
126,1778 kr - 393,2775 kr Fråga angående leveranstidhär
125.0 mm
Hjul med svängplatta
80.0 kg
60,4533 kr - 148,4055 kr 199 I lager
50.0 mm
Dubbla länkhjul med svängplatta
70.0 kg
180,6722 kr - 379,4116 kr 48 I lager
100.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
219,1472 kr - 460,2093 kr 40 I lager
125.0 mm
Levina-hjul med broms
100.0 kg
188,9292 kr - 514,6175 kr 53 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
100.0 kg
66,5432 kr - 163,5299 kr 62 I lager
50.0 mm
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
70.0 kg
303,1428 kr - 820,4523 kr 22 I lager
100.0 mm
Länkhjul med fast platta
80.0 kg
188,9292 kr - 514,2499 kr 93 I lager
80.0 mm
Länkhjul med fast platta
60.0 kg
  • av 8
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Grå

10269442

Prisintervall
185,3802 kr - 76,2094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Grå

10269497

Prisintervall
462,6612 kr - 147,8658 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 80.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Grå

10269480

Prisintervall
278,0813 kr - 114,3428 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 22.0 mm Mörkgrå

10269664

Prisintervall
140,6135 kr - 57,8249 kr

Lagernivåer
812 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Grå

10269435

Prisintervall
167,7815 kr - 69,0136 kr

Lagernivåer
81 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 100.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269725

Prisintervall
294,8303 kr - 94,637 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 50.0 mm 40.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269688

Prisintervall
201,5409 kr - 53,8751 kr

Lagernivåer
1033 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 75.0 mm 24.0 mm Mörkgrå

10269657

Prisintervall
151,8327 kr - 62,421 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 75.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269701

Prisintervall
166,1976 kr - 68,3385 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 63.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269695

Prisintervall
147,015 kr - 60,4533 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 60.0 mm 60.0 kg Skruvmontering Grå

10269473

Prisintervall
532,088 kr - 90,4728 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta, med broms
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 63.0 mm 22.0 mm Mörkgrå

10269640

Prisintervall
92,4402 kr - 53,2431 kr

Lagernivåer
793 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul 125.0 mm 80.0 kg Skruvmontering Mörkgrå

10269732

Prisintervall
393,2775 kr - 126,1778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Plast
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Mörkgrå
  • Typ av trissa
    Hjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Skruvmontering Grå

10292693

Prisintervall
148,4055 kr - 60,4533 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbla länkhjul med svängplatta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul 100.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193259

Prisintervall
379,4116 kr - 180,6722 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul 125.0 mm 100.0 kg Bultmonterad platta Grå

10193273

Prisintervall
460,2093 kr - 219,1472 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    PP
  • Material, trissans hölje
    Polyuretan
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Levina-hjul med broms
  • Typ av montage
    Bultmonterad platta
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 30.0 mm Vit

10278215

Prisintervall
514,6175 kr - 188,9292 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Dubbla länkhjul 50.0 mm 70.0 kg Gängat skaft Grå

10292679

Prisintervall
163,5299 kr - 66,5432 kr

Lagernivåer
62 I lager
Egenskaper
  • Material, trissans hölje
    Stål
  • Färg
    Grå
  • Typ av trissa
    Dubbelt länkhjul med gängat skaft
  • Typ av montage
    Threaded Stem
  • Belastningskapacitet
    70.0 kg
Länkhjul med fast platta 100.0 mm 27.0 mm Vit

10278239

Prisintervall
820,4523 kr - 303,1428 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Länkhjul med fast platta 80.0 mm 22.0 mm Vit

10278222

Prisintervall
514,2499 kr - 188,9292 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Hjulmaterial
    Nylon
  • Material, trissans hölje
    Rostfritt stål
  • Färg
    Vit
  • Typ av trissa
    Länkhjul med fast platta
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult