Länkhjul för medicinsk utrustning är avgörande för utrustningens rörlighet i vårdsektorn, oavsett om det gäller sjukhus, vårdhem, laboratorier eller andra vårdinrättningar. Vilken vårdinrättning du än stiger in på hittar du utrustning som behöver förflyttas, till exempel patientmonitorer och -enheter, respiratorer, sängar, olika sorters medicinvagnar, lyftanordningar, rullstolar och annat som går på hjul. I vårt stora utbud finns olika typer av länkhjul, till exempel Levina, Linea, dubbla hjul, svänghjul och med fast platta. Hjulen finns i olika färger och material, exempelvis polyuretan, zinkpläterat stål och nylon. Vi har en mängd olika kapaciteter och storlekar för att kunna fylla dina behov.
Serienummer: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,0487 kr - 417,5243 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 68,1438 kr - 165,721 kr | 259 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 219,1472 kr - 460,2093 kr | 40 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Levina-hjul med broms
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 120,2603 kr - 292,4682 kr | 19 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 100,5401 kr - 244,5118 kr | 185 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 93,7177 kr - 230,1278 kr | 154 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 114,6157 kr - 240,693 kr | 152 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 38,9358 kr - 54,5102 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjulplatta med broms
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 42,0376 kr - 88,2791 kr | 88 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Gängat hjulskaft, med broms
|
|
||
| 26,9367 kr - 56,5672 kr | 80 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med gängat skaft
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 38,0924 kr - 79,994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 26,8007 kr - 37,521 kr | 200 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Svängplatta för dubbelhjul
|
20.0 kg
20.0 kg
|
||
| 62,4785 kr - 121,2514 kr | 49 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 139,6071 kr - 293,175 kr | 293 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 669,9798 kr - 669,9798 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
| 202,2293 kr - 438,2544 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
Levina länkhjul
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 75,6546 kr - 198,1646 kr | 10 I lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 165,144 kr - 346,8025 kr | 172 I lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Linea dubbelt länkhjul med broms
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
| 177,4874 kr - 372,7235 kr | 45 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Levina-hjul med broms
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 552,1089 kr - 1 074,6735 kr | 16 I lager |
4.921 in
125.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta