Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.
Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.
Serienummer: SR5522
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Regellängd | Slutför | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,0143 kr - 128,82 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 92,0143 kr - 128,82 kr | 59 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 92,0143 kr - 128,82 kr | 122 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 92,0143 kr - 128,82 kr | 23 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 30,7578 kr - 47,8453 kr | 2 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 26,2208 kr - 40,788 kr | 69 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
|
Krompläterad
|
|
||
| 147,2194 kr - 275,2399 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 38,5892 kr - 42,8769 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 23,4401 kr - 35,1327 kr | 240 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 91,9224 kr - 128,6913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 147,2194 kr - 275,2399 kr | 129 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 147,2194 kr - 275,2399 kr | 16 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 50,4501 kr - 56,0557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 38,5892 kr - 42,8769 kr | 34 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 22,9033 kr - 64,3757 kr | 50 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krompläterad
|
|
||
| 147,2194 kr - 275,2399 kr | 91 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 86,8666 kr - 121,6133 kr | 47 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 86,8666 kr - 121,6133 kr | 26 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Kromad pressgjuten zinklegering
|
||
| 51,4191 kr - 71,9867 kr | 1 I lager |
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
Nylon
|
||
| 46,4439 kr - 65,0215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Nylon
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta