Meny Sök

Kvartsvarvslås - Vingvred

I lager

Kvartsvarvslås med vinghandtag är utformade för att säkra dörrar, skåp, kapslingar och andra åtkomstpunkter. De manövreras genom att vrida vredet 90 grader för att låsa och låsa upp. Detta gör dem idealiska för tillämpningar som kräver frekvent öppning och stängning. Varje lås har en yttre tätningspackning och en monteringsmutter.

Det är gjort för att vara enkelt och snabbt att installera genom att föra in det i installationshålet och dra åt muttern. Utbudet av produkter inkluderar olika material, ytbehandlingar och greppområden som används i olika tillämpningar, såsom elskåp, möbelskåp och utrustningsskydd.

  • Material: Zinklegering, PA, kromad pressgjuten zinklegering
  • Färg: Krom, naturfärgad, svart


Serienummer: SR5522

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
74 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Regellängd Slutför Material (kroppen) Köp
10095317 454,1699 kr - 706,4865 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
454,1699 kr - 706,4865 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
431,0063 kr - 670,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
24.5 mm
80,0342 kr - 158,4412 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
211,1487 kr - 328,4536 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
10447079 21,6329 kr - 33,6512 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
415,8527 kr - 582,1937 kr Fråga angående leveranstidhär
18.5 mm
211,1487 kr - 328,4536 kr Fråga angående leveranstidhär
28.5 mm
431,0063 kr - 670,4543 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
218,539 kr - 339,9495 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
37,293 kr - 52,2101 kr 240 I lager
24.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
151,6361 kr - 283,4971 kr 91 I lager
45.0 mm
151,6361 kr - 283,4971 kr 47 I lager
45.0 mm
151,6361 kr - 283,4971 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
39,7469 kr - 44,1632 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
68,0513 kr - 158,4412 kr 487 I lager
40.0 mm
80,0342 kr - 158,4412 kr 612 I lager
40.0 mm
94,6801 kr - 132,5521 kr 134 I lager
45.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
89,4727 kr - 125,2618 kr 44 I lager
45.0 mm
Kromad pressgjuten zinklegering
25,75 kr - 39,655 kr 7 I lager
28.5 mm
45.0 mm
Krompläterad
  • av 4
Kvartsvarvslås Vinghandtag 18.5 mm 316 Rostfritt stål

10095317

Prisintervall
706,4865 kr - 454,1699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Rostfritt stål

10095324

Prisintervall
706,4865 kr - 454,1699 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm 316 Rostfritt stål

10095331

Prisintervall
670,4543 kr - 431,0063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281239

Prisintervall
158,4412 kr - 80,0342 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Rostfritt stål

10095362

Prisintervall
328,4536 kr - 211,1487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10447079

Prisintervall
33,6512 kr - 21,6329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag 18.5 mm Rostfritt stål

10095300

Prisintervall
582,1937 kr - 415,8527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm 316 Rostfritt stål

10095379

Prisintervall
328,4536 kr - 211,1487 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm Rostfritt stål

10095348

Prisintervall
670,4543 kr - 431,0063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 26.5 mm 316 Rostfritt stål

10095355

Prisintervall
339,9495 kr - 218,539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Låsområde
    26.5 mm
  • Monteringshålets längd
    22.2 mm
  • Monteringshålets bredd
    20.2 mm
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Nyckeltyp
    Utan nyckel
Kvartsvarvslås Vinghandtag 24.5 mm Stål

20063986

Prisintervall
52,2101 kr - 37,293 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20059408

Prisintervall
283,4971 kr - 151,6361 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20059446

Prisintervall
283,4971 kr - 151,6361 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20059439

Prisintervall
283,4971 kr - 151,6361 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    7907000090
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20059460

Prisintervall
44,1632 kr - 39,7469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.5 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301409000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281246

Prisintervall
158,4412 kr - 68,0513 kr

Lagernivåer
487 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Vinghandtag

10281253

Prisintervall
158,4412 kr - 80,0342 kr

Lagernivåer
612 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    40.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    8301300000
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20056988

Prisintervall
132,5521 kr - 94,6801 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    20.0 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Vinghandtag

20073596

Prisintervall
125,2618 kr - 89,4727 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.5 mm
  • Material (kroppen)
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Regelmaterial
    Stål
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Vinghandtag 28.5 mm Stål

20064006

Prisintervall
39,655 kr - 25,75 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Huvudets höjd
    19.0 mm
  • Låsområde
    28.5 mm
  • Regelmaterial
    Stål
  • Slutför
    Krompläterad