Meny Sök

Kvartsvarvslås – enkel fixering

I lager

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handtagstyp Maximalt grepp Nyckeltyp Köp
21,6602 kr - 33,6936 kr Fråga angående leveranstidhär
3100 I lager
16,2451 kr - 25,2702 kr Fråga angående leveranstidhär
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
24.5 mm
Skårad nyckel
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Skårad nyckel
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
18.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
24,0456 kr - 26,7173 kr Fråga angående leveranstidhär
Handtag med nyckel
22.5 mm
Trekantsnyckel 8,0 mm
242,8348 kr - 377,7429 kr Fråga angående leveranstidhär
301,7752 kr - 469,4281 kr 9 I lager
373,722 kr - 523,2108 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Kvartsvarvslås Nylon

20126230

Prisintervall
33,6936 kr - 21,6602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Nylon

20126247


Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301409000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Nylon

20126223

Prisintervall
25,2702 kr - 16,2451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Hylsans höjd
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Commodity Code
    8301300000
  • Färg
    Svart
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 24.5 mm PA

20126445


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 22.5 mm PA6

20079215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 22.5 mm PA

20079222


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 24.5 mm PA

20079000


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA

20079093

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20079130

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 24.5 mm PA

20079154

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079192


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 24.5 mm PA

20079246


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    24.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm 18.5 mm PA

20078966


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Dubbelbitsnyckel, 5,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk 18.5 mm PA

20079024

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Nyckel 8,0 mm kvadratisk
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Skårad nyckel 18.5 mm PA

20079185


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Skårad nyckel
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 18.5 mm PA

20079116

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    18.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Trekantsnyckel 8,0 mm 22.5 mm PA

20079147

Prisintervall
26,7173 kr - 24,0456 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagstyp
    Handtag med nyckel
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel 8,0 mm
  • Låsområde
    22.5 mm
  • Regelmaterial
    Polyamid
  • Slutför
    Matt
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075200

Prisintervall
377,7429 kr - 242,8348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075187

Prisintervall
469,4281 kr - 301,7752 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Kvartsvarvslås Rostfritt stål

20075194

Prisintervall
523,2108 kr - 373,722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Regellängd
    45.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090