Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kvartsvarvsfästen för paneler passar in i en mottagardelar och görs fast genom att vridas ca 90 grader, s.k. kvartsvarvsvridning. Fästanordningen ger en förutsägbar hållkraft och fungerar som spärr i låst läge som inte kan öppnas av misstag. En snabb men säker lösning. De är ett snabbfäste som ger en permanent monteringslösning. Ett idealiskt val, passar för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt.
För att montera och ta bort: Använd en skruvmejsel för skruvar med platt huvud eller ett mynt och snurra fästet ett kvartsvarv. Detta frigör bottenpanelen samtidigt som fästet hålls kvar i den avtagbara panelen. Eller så kan du köra in kolven i genomföringen med en hammare som låser ihop två paneler.
Vårt utbud av kvartsvarvsfästen finns i ett urval av material, inklusive; acetal sampolymer, acetal RMS-14, polyoximetylen (POM), nylon 6/6 och polyamid.
Serienummer: SR2309
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Modell | Förmonterad nit | Paneltjocklekar | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3286 kr - 3,3286 kr | 400 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Y
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 8,7431 kr - 8,7431 kr | 5176 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,5801 kr - 6,669 kr | 11900 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Ja
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Bits med spår
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 25755 I lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 7,3525 kr - 7,3525 kr | 6833 I lager |
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 5,7695 kr - 5,7695 kr | 19659 I lager |
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 10303238 | 2,4557 kr - 2,4557 kr | 10025 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
|
| 2,2042 kr - 2,2042 kr | 5120 I lager |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 6,3317 kr - 6,3317 kr | 4911 I lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 5,2665 kr - 5,2665 kr | 66220 I lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 3,5572 kr - 3,5572 kr | 15758 I lager |
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
N
|
0.236 - 0.323 in
6.0 - 8.2 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 8,7431 kr - 8,7431 kr | 7705 I lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Y
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 6,095 kr - 6,095 kr | 7808 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.177 - 0.256 in
4.5 - 6.5 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 5,2665 kr - 5,2665 kr | 11050 I lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,2042 kr - 2,2042 kr | 10997 I lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
N
|
0.177 - 0.236 in
4.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 5,1926 kr - 5,1926 kr | 19 I lager |
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
Style 6
|
Nej
|
0.118 - 0.197 in
3.0 - 5.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,6419 kr - 2,9439 kr | 8298 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
N
|
0.157 - 0.295 in
4.0 - 7.5 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,40 kr - 3,1214 kr | 6981 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
N
|
0.177 - 0.276 in
4.5 - 7.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 5795 I lager |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
N
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
Bits med nedsänkt kryss
|
||
| 3,6376 kr - 3,8425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
Y
|
0.039 - 0.106 in
1.0 - 2.7 mm
|
Bits med spår