Meny Sök

Kupolmuttrar - nylon

I lager

Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.

Serienummer: SR1955

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
34 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Avstånd över plana ytor Färg Total höjd Köp
1,0784 kr - 1,4394 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1,3127 kr - 1,6205 kr 498 I lager
5/16-18
12.7 mm
Naturfärgad
13.5 mm
1,0444 kr - 1,3935 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1,8344 kr - 2,4261 kr 6000 I lager
M8 x 1.25
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
1,0902 kr - 1,4542 kr 2908 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
2,4557 kr - 2,4557 kr 9225 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
1,3077 kr - 1,8196 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.5 mm
3,8167 kr - 6,1985 kr 1104 I lager
M10
17.0 mm
Naturfärgad
18.0 mm
3,0179 kr - 3,0179 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
5.5 mm
Naturfärgad
6.0 mm
2,2338 kr - 2,2338 kr 81164 I lager
M6
10.0 mm
Naturfärgad
12.0 mm
1,5533 kr - 2,1598 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
7.0 mm
Svart
8.0 mm
1,4172 kr - 1,9823 kr 4169 I lager
M4
7.0 mm
Naturfärgad
8.0 mm
1,5237 kr - 2,1155 kr 9621 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
2,2782 kr - 2,2782 kr 8920 I lager
M8
13.0 mm
Naturfärgad
15.0 mm
11,1544 kr - 11,1544 kr 1500 I lager
M12
19.0 mm
Naturfärgad
22.0 mm
3,0327 kr - 3,0327 kr 5169 I lager
M10
17.0 mm
Svart
18.0 mm
3,2102 kr - 3,2102 kr 7844 I lager
M3
5.5 mm
Svart
6.0 mm
1,2076 kr - 1,3418 kr 13486 I lager
M5
8.0 mm
Naturfärgad
10.0 mm
1,8048 kr - 1,8048 kr 2996 I lager
M6
10.0 mm
Svart
12.0 mm
9,0833 kr - 9,0833 kr 404 I lager
M12
19.0 mm
Svart
22.0 mm
  • av 2
Hattmutter Naturfärgad M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10325483

Prisintervall
1,4394 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter 5/16-18 0.500 in 0.530 in Nylon 6/6

10326831

Prisintervall
1,6205 kr - 1,3127 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    12.7 mm
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 x 0.7 7.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10325476

Prisintervall
1,3935 kr - 1,0444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M8 x 1.25 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10325506

Prisintervall
2,4261 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 x 1.0 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10325490

Prisintervall
1,4542 kr - 1,0902 kr

Lagernivåer
2908 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060834

Prisintervall
2,4557 kr - 2,4557 kr

Lagernivåer
9225 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.5 mm Nylon

10326572

Prisintervall
1,8196 kr - 1,3077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon

10326688

Prisintervall
6,1985 kr - 3,8167 kr

Lagernivåer
1104 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180457

Prisintervall
3,0179 kr - 3,0179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060742

Prisintervall
2,2338 kr - 2,2338 kr

Lagernivåer
81164 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326602

Prisintervall
2,1598 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M4 7.0 mm 8.0 mm Nylon

10326596

Prisintervall
1,9823 kr - 1,4172 kr

Lagernivåer
4169 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon

10326619

Prisintervall
2,1155 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
9621 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Välvd
Hattmutter M8 13.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10060780

Prisintervall
2,2782 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
8920 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060896

Prisintervall
11,1544 kr - 11,1544 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M10 17.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10060858

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
5169 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M3 5.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6

10180464

Prisintervall
3,2102 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
7844 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M5 8.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10060711

Prisintervall
1,3418 kr - 1,2076 kr

Lagernivåer
13486 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M6 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10060759

Prisintervall
1,8048 kr - 1,8048 kr

Lagernivåer
2996 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande
Hattmutter M12 19.0 mm 22.0 mm Nylon 6/6

10060919

Prisintervall
9,0833 kr - 9,0833 kr

Lagernivåer
404 I lager
Egenskaper
  • Avstånd över plana ytor
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Mutterform
    Låsande