Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7809 kr - 2,3555 kr | 6000 I lager |
M8 x 1.25
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,014 kr - 1,3529 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0585 kr - 1,4118 kr | 2908 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2744 kr - 1,5733 kr | 1498 I lager |
5/16-18
|
0.500 in
12.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.530 in
13.5 mm
|
||
| 1,047 kr - 1,3975 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8001 kr - 1,8001 kr | 15300 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,8188 kr - 8,8188 kr | 804 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 3,0449 kr | 7930 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5081 kr - 2,0969 kr | 2089 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4474 kr - 1,6082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1724 kr - 1,3027 kr | 24486 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2118 kr - 2,2118 kr | 15920 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,93 kr - 2,93 kr | 2858 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1688 kr - 2,1688 kr | 102164 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3842 kr - 2,3842 kr | 5000 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2696 kr - 1,7666 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 3,7056 kr - 6,018 kr | 1504 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,8296 kr - 10,8296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,4793 kr - 2,0539 kr | 621 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1167 kr - 3,1167 kr | 444 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta