Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kupolmuttrar är perfekta för att täcka och skydda en bult eller skruv som sticker ut från underlaget.
Serienummer: SR1955
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Avstånd över plana ytor | Färg | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,716 kr - 3,1362 kr | 7030 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 11,1544 kr - 11,1544 kr | 2000 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,5533 kr - 2,1598 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,4172 kr - 1,9823 kr | 4169 I lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5237 kr - 2,1155 kr | 9621 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,0327 kr - 3,0327 kr | 5269 I lager |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,2782 kr - 2,2782 kr | 9920 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8048 kr - 1,8048 kr | 2996 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2076 kr - 1,3418 kr | 15486 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2102 kr - 3,2102 kr | 9844 I lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3924 kr - 1,719 kr | 7998 I lager |
#8-32
|
0.330 in
8.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 10179901 | 1,3501 kr - 2,0251 kr | 642 I lager |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 1,2337 kr - 1,8528 kr | 1000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3493 kr - 9,5863 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,177 kr - 2,7865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5237 kr - 2,1155 kr | 1470 I lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8167 kr - 6,1985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,0563 kr - 3,7576 kr | 166 I lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Svart
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,716 kr - 3,1362 kr | 35 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,3493 kr - 9,5863 kr | 100 I lager |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm