Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
0,8314 kr - 0,8314 kr 35620 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
10102671 1,108 kr - 1,108 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,8314 kr - 0,8314 kr 2894 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
1,108 kr - 1,108 kr 38649 I lager
12.7 mm
14.6 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
1,4142 kr - 1,4142 kr 19867 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,8314 kr - 0,8314 kr 20000 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
1,108 kr - 1,108 kr 12944 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,108 kr - 1,108 kr 3248 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
1,7936 kr - 1,7936 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
6.0 mm
Svart
Nylon
1.7 mm
5.2 mm
1
1,7456 kr - 1,7456 kr 9385 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,8314 kr - 0,8314 kr 6000 I lager
8.0 mm
9.5 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,9142 kr - 0,9142 kr 7425 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
10261774 5,4403 kr - 7,6165 kr 2700 I lager
38.1 mm
42.4 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Svart
PA
1,7456 kr - 1,7456 kr 24561 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
4,5664 kr - 6,3929 kr Fråga angående leveranstidhär
30.1 mm
33.3 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
2,1302 kr - 3,8907 kr 2857 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
1,2219 kr - 1,9379 kr 585 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
5,479 kr - 5,479 kr Fråga angående leveranstidhär
30.6 mm
34.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
13.0 mm
1
  • av 9
Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm Nylon Svart

10102633

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
35620 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Svart

10102671

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm Nylon Vit

10103302

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
2894 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 14.6 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103340

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
38649 I lager
Egenskaper
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Svart

10261699


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon Svart

10102640

Prisintervall
1,4142 kr - 1,4142 kr

Lagernivåer
19867 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm Nylon Svart

10102619

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103074

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
12944 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Vit

10103357

Prisintervall
1,108 kr - 1,108 kr

Lagernivåer
3248 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 6.0 mm 5.2 mm Nylon Svart

10560013

Prisintervall
1,7936 kr - 1,7936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    6.0 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.2 mm
  • Paneltjocklek
    1.7 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Svart

10102695

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
9385 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 9.5 mm 8.0 mm Nylon Vit

10103319

Prisintervall
0,8314 kr - 0,8314 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 12.0 mm 10.0 mm Nylon Vit

10103326

Prisintervall
0,9142 kr - 0,9142 kr

Lagernivåer
7425 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261774

Prisintervall
7,6165 kr - 5,4403 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Svart

10261811


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10103371

Prisintervall
1,7456 kr - 1,7456 kr

Lagernivåer
24561 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 33.3 mm 14.3 mm Nylon Svart

10261743

Prisintervall
6,3929 kr - 4,5664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10355589

Prisintervall
3,8907 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2857 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon Svart

10355626

Prisintervall
1,9379 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 34.0 mm 13.0 mm Nylon Svart

10163061

Prisintervall
5,479 kr - 5,479 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • HD
    30.6 mm
  • H
    13.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon