Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,373 kr - 1,373 kr | 19867 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,5368 kr - 1,5368 kr | 23270 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 17000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 24000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 41219 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 5003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,4362 kr - 1,4362 kr | 484628 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,0757 kr - 1,0757 kr | 8248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,6948 kr - 1,6948 kr | 16085 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,88 kr - 1,88 kr | 1000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,8072 kr - 0,8072 kr | 16520 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 4,4334 kr - 6,2067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.185 in
30.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
| 10103333 | 0,9335 kr - 0,9335 kr | 8000 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,3429 kr - 2,1257 kr | 830 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,2251 kr - 1,9533 kr | 100 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1900 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|||
| 2,5137 kr - 3,1034 kr | 9000 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 1,3946 kr - 2,2262 kr | 134 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,3752 kr - 7,4256 kr | 345 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,6804 kr - 3,0593 kr | 510 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
Vit
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta