Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2471 kr - 1,9823 kr | 3991 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3832 kr - 2,1894 kr | 1030 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,7308 kr - 3,151 kr | 410 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 3,4765 kr - 7,6483 kr | 145 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 10261736 | 3,5808 kr - 5,0131 kr | 20000 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| 10261774 | 5,4403 kr - 7,6165 kr | 2700 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 10103333 | 0,9615 kr - 0,9615 kr | 7600 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 1,7456 kr - 1,7456 kr | 23561 I lager |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 2,8738 kr - 4,0234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 4,9485 kr - 6,928 kr | 40 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 32719 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 6003 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 12944 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 1,108 kr - 1,108 kr | 22649 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 45620 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 10102671 | 1,108 kr - 1,108 kr | 26910 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| 0,8314 kr - 0,8314 kr | 2894 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,7936 kr - 1,7936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
1