Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | H | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5949 kr - 9,2329 kr | 3117 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
2,7799 kr - 2,7799 kr | 15900 I lager |
0.508 in
12.9 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,1341 kr - 2,1341 kr | 10731 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
2040 I lager |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|||
2,5884 kr - 2,5884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|||
3,4765 kr - 4,8671 kr | 463 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
||
1,3143 kr - 2,0697 kr | 12410 I lager |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
6,894 kr - 6,894 kr | 30376 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
2,2348 kr - 2,2348 kr | 22220 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
3,286 kr - 3,286 kr | 23480 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
2,1624 kr - 2,1624 kr | 3765 I lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
2,3312 kr - 2,3312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
2,538 kr - 2,538 kr | 102515 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
1,373 kr - 1,373 kr | 31867 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Svart
|
PA
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,5368 kr - 1,5368 kr | 22974 I lager |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.417 in
10.6 mm
|
|
||
0,8072 kr - 0,8072 kr | 24000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,0757 kr - 1,0757 kr | 8248 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
1,88 kr - 1,88 kr | 2000 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta