Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 265,0494 kr - 32 831,3655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 13 571,0163 kr - 16 963,7405 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 25 487,2346 kr - 31 859,0492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 93 092,4835 kr - 116 365,5626 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 17 314,4442 kr - 21 643,1269 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 7 277,7657 kr - 9 097,2609 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 12 007,74 kr - 15 009,663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 101 538,8832 kr - 126 923,5323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
6000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 34 019,6598 kr - 42 524,5688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 17 536,438 kr - 21 920,5833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 9 642,7528 kr - 12 053,4112 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 13 507,5724 kr - 16 884,4237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 8 500,763 kr - 10 625,9119 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 39 306,1719 kr - 49 132,7448 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 13 189,3972 kr - 16 486,7226 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 409,4094 kr - 5 511,7318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta