Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 694,4548 kr - 70 868,0864 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 27 867,5152 kr - 34 834,394 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 34 959,1311 kr - 43 698,9855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 12 452,564 kr - 15 565,6931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 33 933,6342 kr - 42 417,0189 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 24 791,5026 kr - 30 989,3065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4 363,4096 kr - 5 454,2739 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 30 612,2097 kr - 38 265,2263 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 5 273,2498 kr - 6 591,5204 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
600.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 6 211,5262 kr - 7 764,4137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
1000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 17 326,3922 kr - 21 658,0559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 48 000,3731 kr - 60 000,4664 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 4 878,2489 kr - 6 097,8469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 10 825,2464 kr - 13 531,5879 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 10 192,4803 kr - 12 740,6542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
600.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 26 265,0494 kr - 32 831,3655 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
500.0
|
63x10
|
10.0
|
|||
| 21 918,128 kr - 27 397,6063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 25 487,2346 kr - 31 859,0492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 34 019,6598 kr - 42 524,5688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta