Meny Sök

Kulleder – med skyddslock

I lager

De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
  • Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d4 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 Köp
21,373 kr - 30,4654 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
50,3033 kr - 71,9124 kr 173 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
52,1926 kr - 74,5102 kr 84 I lager
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
65,7721 kr - 93,8758 kr 37 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Rostfritt stål
13.0
630,7982 kr - 840,9856 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
630,7982 kr - 840,9856 kr 4 I lager
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
323,0745 kr - 461,5856 kr 23 I lager
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
109,3447 kr - 156,2235 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
127,6475 kr - 182,3198 kr 5 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
115,8392 kr - 165,5521 kr 9 I lager
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
29,6388 kr - 42,3917 kr 89 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
126,1124 kr - 180,1943 kr 7 I lager
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
61,7573 kr - 88,2078 kr 25 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Rostfritt stål
13.0
86,3185 kr - 123,2784 kr 2 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
64,0009 kr - 91,3961 kr 2 I lager
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Rostfritt stål
10.0
52,9011 kr - 75,573 kr 101 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
49,2405 kr - 70,2593 kr 319 I lager
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Rostfritt stål
10.0
99,4257 kr - 142,0536 kr 42 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Rostfritt stål
8.0
733,8845 kr - 978,4339 kr 9 I lager
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
107,5734 kr - 153,6257 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
  • av 2
Kulled Högermontage 8.0 M5 Stål

20213190

Prisintervall
30,4654 kr - 21,373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 Stål

20213220

Prisintervall
71,9124 kr - 50,3033 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Stål

20213237

Prisintervall
74,5102 kr - 52,1926 kr

Lagernivåer
84 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Rostfritt stål

20213466

Prisintervall
93,8758 kr - 65,7721 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213503

Prisintervall
840,9856 kr - 630,7982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M16 Rostfritt stål

20213510

Prisintervall
840,9856 kr - 630,7982 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213404

Prisintervall
461,5856 kr - 323,0745 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Rostfritt stål

20213473

Prisintervall
156,2235 kr - 109,3447 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 Rostfritt stål

20213480

Prisintervall
182,3198 kr - 127,6475 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Stål

20213329

Prisintervall
165,5521 kr - 115,8392 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Stål

20213299

Prisintervall
42,3917 kr - 29,6388 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M16 Stål

20213343

Prisintervall
180,1943 kr - 126,1124 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 Rostfritt stål

20213374

Prisintervall
88,2078 kr - 61,7573 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Högermontage 16.0 M10 Rostfritt stål

20213381

Prisintervall
123,2784 kr - 86,3185 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 Rostfritt stål

20213459

Prisintervall
91,3961 kr - 64,0009 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20213305

Prisintervall
75,573 kr - 52,9011 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 Rostfritt stål

20213367

Prisintervall
70,2593 kr - 49,2405 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

20213442

Prisintervall
142,0536 kr - 99,4257 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213497

Prisintervall
978,4339 kr - 733,8845 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Rostfritt stål

20213398

Prisintervall
153,6257 kr - 107,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0