Meny Sök

Kulleder – med skyddslock

I lager

De här kullederna med skyddslock kan användas för att koppla samman två komponenter på många olika sätt. Har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet och smidig drift.

De består av en kula som passar in i en hylsa och de två delarna kan röra sig fritt oberoende av varandra. I de flesta kulleder sitter kulan på en spindel som snurrar inuti en hylsa. Hylsan är vanligen fästad till bägge de två komponenterna som kopplas samman. Hylsan har ett skyddslock för att hindra damm, skräp och andra partiklar från att komma in i kopplingen och orsaka skada.

Den levereras utan sexkantsmutter. Eftersom de både är säkra och lätta att installera, används de i stor utsträckning i automationssystem, medicinteknisk utrustning och konstruktionsutrustning.

  • Den har mycket lite friktion och slitage vilket säkerställer lång hållbarhet.
  • Höljet har skyddslock för att hindra damm eller skräp från att komma in i kopplingen.
  • Används i automationssystem, medicintekniska produkter och konstruktionsutrustning.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3477, SRR3476, SRR3471, SRR3470

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
32 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d4 Handgänga d1 l1 ±0.3 Material d3 Köp
48,8381 kr - 69,8178 kr 173 I lager
M10
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
107,077 kr - 152,9344 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
47,8063 kr - 68,2128 kr 319 I lager
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Rostfritt stål
10.0
96,5298 kr - 137,9161 kr 42 I lager
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Rostfritt stål
8.0
712,5092 kr - 949,9358 kr 9 I lager
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
28,7755 kr - 41,157 kr 89 I lager
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
122,4392 kr - 174,9459 kr 7 I lager
M16
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
59,9585 kr - 85,6386 kr 25 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Rostfritt stål
13.0
51,3602 kr - 73,3718 kr 101 I lager
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
18,3429 kr - 26,2533 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Stål
8.0
112,4652 kr - 160,7301 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
112,4652 kr - 160,7301 kr 9 I lager
M14
30.0
Left Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
104,4402 kr - 149,1511 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Rostfritt stål
16.0
51,4749 kr - 73,4864 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Rostfritt stål
8.0
612,4254 kr - 816,4908 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Rostfritt stål
22.0
24,1897 kr - 34,6223 kr 753 I lager
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
116,5924 kr - 166,5769 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
30.0
Right Hand
22.0
45.0
Stål
22.0
25,1069 kr - 35,8834 kr 20 I lager
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Stål
10.0
53,1945 kr - 76,0086 kr 100 I lager
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Stål
16.0
28,5462 kr - 40,813 kr 20 I lager
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Stål
13.0
  • av 2
Kulled Högermontage 16.0 M10 Stål

20213220

Prisintervall
69,8178 kr - 48,8381 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 22.0 M14 Stål

20213251

Prisintervall
152,9344 kr - 107,077 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 Rostfritt stål

20213367

Prisintervall
68,2128 kr - 47,8063 kr

Lagernivåer
319 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

20213442

Prisintervall
137,9161 kr - 96,5298 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Rostfritt stål

20213497

Prisintervall
949,9358 kr - 712,5092 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 13.0 M8 Stål

20213299

Prisintervall
41,157 kr - 28,7755 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M16 Stål

20213343

Prisintervall
174,9459 kr - 122,4392 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 Rostfritt stål

20213374

Prisintervall
85,6386 kr - 59,9585 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M10 Stål

20213305

Prisintervall
73,3718 kr - 51,3602 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Kulled Vänstermontage 8.0 M5 Stål

20213275

Prisintervall
26,2533 kr - 18,3429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Stål

20213336

Prisintervall
160,7301 kr - 112,4652 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 22.0 M14 Stål

20213329

Prisintervall
160,7301 kr - 112,4652 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 16.0 M12 Rostfritt stål

20213398

Prisintervall
149,1511 kr - 104,4402 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 8.0 M5 Rostfritt stål

20213350

Prisintervall
73,4864 kr - 51,4749 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Kulled Högermontage 22.0 M16 Rostfritt stål

20213428

Prisintervall
816,4908 kr - 612,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Högermontage 10.0 M6 Stål

20213206

Prisintervall
34,6223 kr - 24,1897 kr

Lagernivåer
753 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Högermontage 22.0 M16 Stål

20213268

Prisintervall
166,5769 kr - 116,5924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    22.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Kulled Vänstermontage 10.0 M6 Stål

20213282

Prisintervall
35,8834 kr - 25,1069 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kulled Vänstermontage 16.0 M12 Stål

20213312

Prisintervall
76,0086 kr - 53,1945 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Kulled Högermontage 13.0 M8 Stål

20213213

Prisintervall
40,813 kr - 28,5462 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0