Vårt utbud av universella krympslangar har många användningsområden, och finns i flera modeller och storlekar. 3:1-slangen utan häftämne är mycket flexibel och används ofta för elektrisk isolering då den skyddar komponenter, separerar kontakter och skarvar med sin höga isolationsförmåga och utmärkta elasticitet. Den kan även bunta ihop ledningar som en väldigt flexibel hållare för enklare bruk. Den kan användas för att identifiera eller färgkoda ledningar, kablar, kontakter och komponenter
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter (krympt) | Krympkvot | Innerdiameter, för-krympt | Färg | Rörform | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 152 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 2 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Brun
|
Platt
|
||
| 190,6384 kr - 190,6384 kr | 65 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 11 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 144,1889 kr - 144,1889 kr | 29 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
Rund
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Grå
|
Rund
|
||
| 150,0346 kr - 150,0346 kr | 180 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lila
|
Platt
|
|||
| 868,1066 kr - 868,1066 kr | 159 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Röd
|
Rund
|
||
| 998,3348 kr - 998,3348 kr | 11 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Röd
|
Platt
|
||
| 737,8784 kr - 737,8784 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Lila
|
Rund
|
||
| 10392911 | 1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr | 7 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gul
|
Platt
|
|
| 1 066,8457 kr - 1 066,8457 kr | 8 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
Rund
|
||
| 1 622,215 kr - 1 622,215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 4 290,8375 kr - 4 290,8375 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Blå
|
Platt
|
||
| 2 490,336 kr - 2 490,336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grön
|
Platt
|
||
| 1 531,5997 kr - 1 531,5997 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grå
|
Platt
|
||
| 833,0324 kr - 833,0324 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Brun
|
Rund
|
||
| 2 244,817 kr - 2 244,817 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Svart
|
Platt
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta