Meny Sök

Kretskortsstöd, låses med nit

I lager

Utformat för att monteras enkelt i chassin med en SR-blindnit i plast. Kan monteras i ett antal paneltjocklekar. Knapphuvud på niten gör att den sticker ut minimalt på chassits undersida.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
8,6177 kr - 9,5752 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
6.4 mm
8,8464 kr - 9,8294 kr 2994 I lager
4.0 mm
4.75 mm
2.0 - 1.78 mm
1.2 - 2.67 mm
12.7 mm
2,0375 kr - 2,2576 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
2,0375 kr - 2,2576 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
2,3659 kr - 2,6288 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 990 I lager
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
2.7 - 3.7 mm
12.7 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 28552 I lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr 3868 I lager
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
1,7718 kr - 1,9631 kr 7482 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
1,7718 kr - 1,9631 kr 2423 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
2,0375 kr - 2,2576 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
1,9009 kr - 2,1121 kr 698 I lager
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
0.7 - 1.6 mm
11.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,4855 kr - 2,7617 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,4499 kr - 1,6109 kr 396 I lager
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
2,0343 kr - 2,5113 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
1,7689 kr - 2,1838 kr Fråga angående leveranstidhär
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
  • av 2
Stöd med kantfattning 6.4 mm Snap Lock 1.2 mm

10487778

Prisintervall
9,5752 kr - 8,6177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.1 mm
Stöd med kantfattning 12.7 mm Snap Lock 1.2 mm

10165966

Prisintervall
9,8294 kr - 8,8464 kr

Lagernivåer
2994 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Snap Lock
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.1 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm PA

10027561

Prisintervall
2,2576 kr - 2,0375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm PA

10630280

Prisintervall
2,2576 kr - 2,0375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) Nylon 6/6

10027677

Prisintervall
2,6288 kr - 2,3659 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 15.9 mm Nylon 6/6

10027813

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    3.7 - 4.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 12.7 mm Nylon 6/6

10027837

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    2.7 - 3.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027820

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) PA

10027714

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
28552 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027752

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 9.5 mm (L) PA

10027783

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
3868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    0.7 - 1.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 25.4 mm Nylon 6/6

10027608

Prisintervall
1,9631 kr - 1,7718 kr

Lagernivåer
7482 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 22.2 mm Nylon 6/6

10027585

Prisintervall
1,9631 kr - 1,7718 kr

Lagernivåer
2423 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027578

Prisintervall
2,2576 kr - 2,0375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med snäpplås
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027615

Prisintervall
2,1121 kr - 1,9009 kr

Lagernivåer
698 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.8 mm
  • Låshuvudshöjd A
    5.6 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027721

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm Nylon 6/6

10027646

Prisintervall
2,7617 kr - 2,4855 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm Nylon 6/6

10027684

Prisintervall
1,6109 kr - 1,4499 kr

Lagernivåer
396 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Snap Lock
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Håldiameter A
    4.0 mm
  • Låshuvudshöjd A
    10.2 mm
Stöd för låsning med snäppnit 19.1 mm PA

10027769

Prisintervall
2,5113 kr - 2,0343 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    4.7 - 5.7 mm
Stöd för låsning med snäppnit 11.1 mm PA

10027790

Prisintervall
2,1838 kr - 1,7689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Hangängat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Monteringshål
  • Paneltjocklek, A-intervall
    1.6 mm
  • Paneltjocklek, B-intervall
    1.5 - 2.7 mm