Meny Sök

Kretskortsstöd - Dubbel låsning/pilformat/pilformat

I lager

Distanserna monteras enkelt för hand. Ändarna har pilfästen och hålls stadigt på plats med spännvingar Finns i många storlekar för olika håldiametrar, paneltjocklekar och material.

Serienummer: SR2706

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
285 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0539 kr - 3,7918 kr 800 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
11.5 mm
2,0251 kr - 3,7199 kr 6700 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
3.0 mm
2,2406 kr - 4,1365 kr 2098 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.8 mm
1.0 - 1.8 mm
19.8 mm
1,8815 kr - 3,5045 kr 9700 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.9 mm
1.6 - 1.9 mm
6.8 mm
2,8725 kr - 5,3142 kr 2875 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
16.0 mm
1,8097 kr - 3,3465 kr 100 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.7 mm
1.0 - 1.7 mm
3.1 mm
2,2118 kr - 4,079 kr 2970 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
7.0 mm
2,1688 kr - 4,0072 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.8 mm
1.2 - 1.8 mm
6.4 mm
2,1257 kr - 3,9497 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
15.2 mm
2,6284 kr - 4,869 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0 mm
3.0 mm
1.6 - 1.7 mm
1.6 - 1.7 mm
25.0 mm
1,0982 kr - 1,3558 kr Fråga angående leveranstidhär
4.75 mm
4.75 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
10.7 mm
1,1059 kr - 1,5799 kr 9200 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
11.1 mm
0,9953 kr - 1,4204 kr 1000 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 1.7 mm
1.2 - 1.7 mm
6.4 mm
2,4416 kr - 4,5243 kr 6160 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
2,5709 kr - 4,7397 kr 10000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.5 mm
2,298 kr - 4,237 kr 7598 I lager
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.0 mm
2,2118 kr - 4,079 kr 8893 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
2,2118 kr - 4,079 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
2,3267 kr - 4,2945 kr 298 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
7.0 mm
  • av 15
Snäpplåsstöd 11.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332177

Prisintervall
3,7918 kr - 2,0539 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332214

Prisintervall
3,7199 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
6700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 19.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332191

Prisintervall
4,1365 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
2098 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332160

Prisintervall
3,5045 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332146

Prisintervall
5,3142 kr - 2,8725 kr

Lagernivåer
2875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.1 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332153

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8097 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332252

Prisintervall
4,079 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
2970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332245

Prisintervall
4,0072 kr - 2,1688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 15.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332184

Prisintervall
3,9497 kr - 2,1257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 25.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332207

Prisintervall
4,869 kr - 2,6284 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 10.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10365175

Prisintervall
1,3558 kr - 1,0982 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    4.75 mm
  • Håldiameter B
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151174

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1059 kr

Lagernivåer
9200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10151143

Prisintervall
1,4204 kr - 0,9953 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332092

Prisintervall
4,5243 kr - 2,4416 kr

Lagernivåer
6160 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332139

Prisintervall
4,7397 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10636756


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 9.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10332276

Prisintervall
4,237 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
7598 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.0 mm
  • Håldiameter B
    3.0 mm
Snäpplåsstöd 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331958

Prisintervall
4,079 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
8893 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331965

Prisintervall
4,079 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10331996

Prisintervall
4,2945 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Håldiameter A
    3.5 mm
  • Håldiameter B
    3.5 mm