Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Gängans längd | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5653 kr - 8,9384 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,4384 kr - 11,203 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,2029 kr - 5,185 kr | 782 I lager |
Stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,9102 kr - 3,4758 kr | 490 I lager |
Stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,2172 kr - 5,228 kr | 70 I lager |
Mässing
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,6427 kr - 4,8259 kr | 28015 I lager |
Mässing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,0349 kr - 10,4705 kr | 149 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,4273 kr - 4,4094 kr | 4100 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,1508 kr - 9,1778 kr | 46 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,3617 kr - 11,203 kr | 40 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,1581 kr - 12,4526 kr | 500 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8,1854 kr - 11,6158 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,3069 kr - 12,8847 kr | 30 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,036 kr - 12,8289 kr | 300 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,2549 kr - 4,1077 kr | 15311 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5763 kr - 5,8026 kr | 2176 I lager |
Mässing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,1051 kr - 10,6716 kr | 22380 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,7778 kr - 11,9499 kr | 163 I lager |
Rostfritt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
13,4032 kr - 19,9825 kr | 264 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
9,9424 kr - 14,1258 kr | 100 I lager |
Rostfritt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta