Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
7,9144 kr - 10,887 kr 390 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
8,0007 kr - 11,203 kr 90 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 11565 I lager
Mässing
12.0 mm
5.0 mm
1,9964 kr - 3,6338 kr 900 I lager
Mässing
8.0 mm
5.0 mm
7,4755 kr - 11,3035 kr 2648 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
2,0251 kr - 3,6912 kr 28430 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
5.0 mm
6,9947 kr - 13,6878 kr 710 I lager
Stål
10.0 mm
50.0 mm
13,30 kr - 29,214 kr 625 I lager
Stål
10.0 mm
M4
65.0 mm
10,2074 kr - 22,3949 kr 8625 I lager
Stål
10.0 mm
M5
50.0 mm
3,5332 kr - 5,7451 kr 15550 I lager
Stål
10.0 mm
35.0 mm
7,5579 kr - 14,8091 kr 4500 I lager
Stål
10.0 mm
M3
50.0 mm
14,2623 kr - 31,2967 kr 1558 I lager
Stål
10.0 mm
70.0 mm
17,1936 kr - 32,7557 kr 50 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
60.0 mm
13,8748 kr - 19,7036 kr 218 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
10.0 mm
17,537 kr - 23,2535 kr 55 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
18.0 mm
7,167 kr - 14,0469 kr 100 I lager
Mässing
10.0 mm
M3
35.0 mm
8,1854 kr - 11,6158 kr 1305 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M4
10.0 mm
7,3069 kr - 12,8847 kr 4880 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
12.0 mm
7,9483 kr - 11,295 kr 65 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
20.0 mm
13,1576 kr - 19,1179 kr 832 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M5
18.0 mm
  • av 16
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Prisintervall
10,887 kr - 7,9144 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Rostfritt stål Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm

10228173

Prisintervall
11,203 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
11565 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Prisintervall
3,6338 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Prisintervall
11,3035 kr - 7,4755 kr

Lagernivåer
2648 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Prisintervall
3,6912 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
28430 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Prisintervall
13,6878 kr - 6,9947 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Prisintervall
29,214 kr - 13,30 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Prisintervall
22,3949 kr - 10,2074 kr

Lagernivåer
8625 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 35.0 mm

10097779

Prisintervall
5,7451 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
15550 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    35.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Prisintervall
14,8091 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Prisintervall
31,2967 kr - 14,2623 kr

Lagernivåer
1558 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    7.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    70.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Prisintervall
32,7557 kr - 17,1936 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 10.0 mm

10227749

Prisintervall
19,7036 kr - 13,8748 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 18.0 mm

10227800

Prisintervall
23,2535 kr - 17,537 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 35.0 mm

10097786

Prisintervall
14,0469 kr - 7,167 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.0 mm

10227336

Prisintervall
11,6158 kr - 8,1854 kr

Lagernivåer
1305 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10227152

Prisintervall
12,8847 kr - 7,3069 kr

Lagernivåer
4880 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10227206

Prisintervall
11,295 kr - 7,9483 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227534

Prisintervall
19,1179 kr - 13,1576 kr

Lagernivåer
832 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5