Meny Sök

Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

Distans av rostfritt stål, hane till hona, med skruvmontering, perfekt för användning med D-Sub-kontakter.
Essentra artikelnummer:

10228111

Tillverkarens artikelnummer:

308101041556

190 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,887 kr
500 - 999 8,1724 kr
1000 + 7,9144 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 088,70 kr

100 x 10,887 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Allt material Rostfritt stål
Avstånd över plana ytor 5.0 mm
Invändig gänglängd 3.0 mm
Längd på distans 5.0 mm
Gängans längd 6.0 mm
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss