Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
7,9144 kr - 10,887 kr 390 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
8,0007 kr - 11,203 kr 90 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
1,9964 kr - 5,0873 kr 5150 I lager
Mässing
8.0 mm
5.0 mm
4,8546 kr - 10,7147 kr 40 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
30.0 mm
6,6794 kr - 10,2631 kr 4444 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
8.0 mm
8,0007 kr - 11,1886 kr 3300 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
7,4755 kr - 11,3035 kr 2648 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
3,2029 kr - 5,185 kr 130 I lager
Stål
12.0 mm
5.0 mm
2,7146 kr - 4,9552 kr 108 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
15.0 mm
1,9964 kr - 3,6338 kr 900 I lager
Mässing
8.0 mm
5.0 mm
7,1383 kr - 10,887 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
7,6874 kr - 10,1689 kr 102 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2
5.0 mm
7,0809 kr - 10,8152 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
8,6107 kr - 11,7201 kr 68 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
M2
20.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 6 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
18.0 mm
6,5653 kr - 8,9384 kr 460 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
M3
5.0 mm
2,614 kr - 4,7972 kr 16270 I lager
Mässing
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
2,0251 kr - 3,6912 kr 28430 I lager
Mässing
6.0 mm
M2
5.0 mm
3,2172 kr - 5,228 kr 11565 I lager
Mässing
12.0 mm
5.0 mm
7,4384 kr - 11,203 kr 7700 I lager
Rostfritt stål
8.0 mm
5.0 mm
  • av 16
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228111

Prisintervall
10,887 kr - 7,9144 kr

Lagernivåer
390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Rostfritt stål Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm

10228173

Prisintervall
11,203 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Prisintervall
5,0873 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
5150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Prisintervall
10,7147 kr - 4,8546 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Prisintervall
10,2631 kr - 6,6794 kr

Lagernivåer
4444 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228203

Prisintervall
11,1886 kr - 8,0007 kr

Lagernivåer
3300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10227022

Prisintervall
11,3035 kr - 7,4755 kr

Lagernivåer
2648 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10228234

Prisintervall
5,185 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Prisintervall
4,9552 kr - 2,7146 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228180

Prisintervall
3,6338 kr - 1,9964 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228142

Prisintervall
10,887 kr - 7,1383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Prisintervall
10,1689 kr - 7,6874 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Prisintervall
10,8152 kr - 7,0809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Prisintervall
11,7201 kr - 8,6107 kr

Lagernivåer
68 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Prisintervall
8,9384 kr - 6,5653 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Prisintervall
4,7972 kr - 2,614 kr

Lagernivåer
16270 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 4.0 mm M2 5.0 mm

10226872

Prisintervall
3,6912 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
28430 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228258

Prisintervall
5,228 kr - 3,2172 kr

Lagernivåer
11565 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Mässing
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Sub-D distans 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Prisintervall
11,203 kr - 7,4384 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm