Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
500 I lager
Mässing
5.0 mm
M3
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
4,1729 kr - 4,5536 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
8.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
20.0 mm
5,0021 kr - 5,4629 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
3,553 kr - 3,8576 kr 900 I lager
Mässing
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
4,4803 kr - 4,9049 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
5.0 mm
M3
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
10.0 mm
900 I lager
Stål
7.0 mm
M3
8.0 mm
2,7264 kr - 2,9729 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M3
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
6.0 mm
M3
10.0 mm
900 I lager
Stål
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Mässing
7.0 mm
M4
20.0 mm
300 I lager
Stål
6.0 mm
M3
12.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Stål
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
2,5959 kr - 2,8134 kr 1400 I lager
Stål
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
5,6517 kr - 6,1349 kr 2300 I lager
Mässing
8.0 mm
M4
12.0 mm
2,5996 kr - 2,8438 kr 500 I lager
Stål
6.0 mm
M3
8.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664


Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10579701


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337462

Prisintervall
4,5536 kr - 4,1729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10644591


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337455

Prisintervall
5,4629 kr - 5,0021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Prisintervall
3,8576 kr - 3,553 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Prisintervall
4,9049 kr - 4,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10579718


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 8.0 mm

10637371


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Prisintervall
2,9729 kr - 2,7264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635


Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 12.0 mm

10634608


Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337530

Prisintervall
2,8134 kr - 2,5959 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M2.5
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 12.0 mm

10337509

Prisintervall
6,1349 kr - 5,6517 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 8.0 mm

10337561

Prisintervall
2,8438 kr - 2,5996 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Självgängande
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3