Meny Sök

Kretskortsdistanser - Sexkantiga/icke-underskurna

I lager

Kretskortsdistanserna är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De är enkla att montera tack vare att de skruvas i. De sexkantiga avståndshållarna passar för en stor mängd tillämpningar och finns både med underskuren och ej underskuren nederdel. Distanser utan underskuren underdel ger bättre stabilitet, men kräver en bricka vid monteringen. Underskurna distanser går mycket snabbare att montera och kräver inte användning av en bricka

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
320 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Gängans längd Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
6,1774 kr - 12,1038 kr 38202 I lager
Stål
8.0 mm
M5
18.0 mm
8,119 kr - 10,887 kr 200 I lager
Rostfritt stål
6.0 mm
5.0 mm
8,3946 kr - 16,4685 kr 4677 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
20.0 mm
1,9102 kr - 3,4758 kr 1300 I lager
Stål
8.0 mm
5.0 mm
7,5579 kr - 14,823 kr 4103 I lager
Mässing
8.0 mm
M5
18.0 mm
1,9102 kr - 3,4758 kr 5072 I lager
Stål
8.0 mm
5.0 mm
39,463 kr - 50,1027 kr Fråga angående leveranstidhär
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
70.0 mm
30,8371 kr - 63,0386 kr 360 I lager
Stål
14.0 mm
M8
30.0 mm
38,8228 kr - 69,8897 kr 130 I lager
Stål
14.0 mm
M8
60.0 mm
42,4566 kr - 62,0045 kr 212 I lager
Stål
14.0 mm
M8
70.0 mm
4,0269 kr - 5,3573 kr 440 I lager
Mässing
8.0 mm
M3
13.0 mm
33,3793 kr - 68,2523 kr 890 I lager
Stål
14.0 mm
M8
40.0 mm
27,7203 kr - 56,6759 kr 50 I lager
Stål
14.0 mm
M8
15.0 mm
48,7361 kr - 61,8858 kr 19 I lager
Rostfritt stål
12.0 mm
M6
90.0 mm
7,544 kr - 13,3031 kr 303 I lager
Stål
12.0 mm
M6
15.0 mm
18,3557 kr - 34,9879 kr 100 I lager
Mässing
10.0 mm
M4
70.0 mm
17,1936 kr - 32,7557 kr 50 I lager
Mässing
10.0 mm
M5
60.0 mm
6,9947 kr - 13,6878 kr 710 I lager
Stål
10.0 mm
50.0 mm
16,4311 kr - 36,0508 kr Fråga angående leveranstidhär
Mässing
10.0 mm
M5
45.0 mm
5,8744 kr - 11,519 kr 14115 I lager
Stål
10.0 mm
40.0 mm
  • av 16
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227527

Prisintervall
12,1038 kr - 6,1774 kr

Lagernivåer
38202 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228128

Prisintervall
10,887 kr - 8,119 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 20.0 mm

10227541

Prisintervall
16,4685 kr - 8,3946 kr

Lagernivåer
4677 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Sub-D distans 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228166

Prisintervall
3,4758 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 18.0 mm

10227510

Prisintervall
14,823 kr - 7,5579 kr

Lagernivåer
4103 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Sub-D distans 5.0 mm M3 5.0 mm

10098387

Prisintervall
3,4758 kr - 1,9102 kr

Lagernivåer
5072 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    3.0 mm
  • Längd på distans
    5.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Prisintervall
50,1027 kr - 39,463 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Prisintervall
63,0386 kr - 30,8371 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Prisintervall
69,8897 kr - 38,8228 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Prisintervall
62,0045 kr - 42,4566 kr

Lagernivåer
212 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Prisintervall
5,3573 kr - 4,0269 kr

Lagernivåer
440 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Prisintervall
68,2523 kr - 33,3793 kr

Lagernivåer
890 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Prisintervall
56,6759 kr - 27,7203 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M8
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 90.0 mm

10228005

Prisintervall
61,8858 kr - 48,7361 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Prisintervall
13,3031 kr - 7,544 kr

Lagernivåer
303 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M6
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 70.0 mm

10227428

Prisintervall
34,9879 kr - 18,3557 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 60.0 mm

10227688

Prisintervall
32,7557 kr - 17,1936 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 50.0 mm

10097878

Prisintervall
13,6878 kr - 6,9947 kr

Lagernivåer
710 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    50.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M5 45.0 mm

10227640

Prisintervall
36,0508 kr - 16,4311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Nickelpläterad
  • Allt material
    Mässing
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Gängtyp
    Metric
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M5
Avståndshållare hane mot hona 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Prisintervall
11,519 kr - 5,8744 kr

Lagernivåer
14115 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Förzinkad
  • Allt material
    Stål
  • Avstånd över plana ytor
    5.0 mm
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    40.0 mm