20264925
20264925
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 565,0209 kr |
| 10 - 19 | 508,5068 kr |
| 20 - 49 | 480,3096 kr |
| 50 + | 451,9928 kr |
| Handgänga | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 | 57.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 19.05 |
| d4 | 28.0 |
| d5 | 15.0 |
| d6 | 19.0 |
| l2 | 20.0 |
| Vikt g | 74.0 |
| l3 | 15.0 |
| l4 | 6.5 |
| w1 | 14.0 |
| w2 | 10.5 |
| A/F | 17.0 |
| a1 | 13.5 |
| a2 | 8.0 |
| Dyn. load C max. kN | 10.4 |
| Static load C0 max. kN | 20.1 |
| Material | Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta