Meny Sök

Kraftiga kvartsvarvsklämmor

I produktion

Kraftiga kvartsvarvsklämmor fungerar genom att aktivera en klämmekanism med ett enkelt 90-degree vrid på en knopp eller spak som låser eller låser upp klämman.

Kvartsvridningsdesignen möjliggör snabb anslutning och frånkoppling med minimal ansträngning, samtidigt som den säkerställer en stark och säker förbindelse. Utformad för att tåla starka mekaniska laster, vibrationer och hårda väderförhållanden.

Kvartsvridningslåsningen ger en robust anslutning. Det gör det till ett idealiskt val för applikationer som kräver frekventa verktygs- eller installationsändringar.

  • Dessa tunga versioner erbjuder större kläm- och hållkraft jämfört med standardutbudet.
  • Används i en mängd olika tillämpningar, inklusive flaskfyllningsoperationer, maskinöverdrag och ersättning av kugghjul och drivremmar.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR33965

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d5 tol. H9 h2 h1 h3 d1 d2 d4 Köp
1 174,8282 kr - 1 174,8282 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
1 268,1002 kr - 1 268,1002 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
1 112,8035 kr - 1 112,8035 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
16.3
29.0
14.5
25.0
30.0
8.0
1 344,6914 kr - 1 344,6914 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
16.3
31.5
16.0
34.0
40.0
8.0
Kvartsvarvsklämmor 34.0 40.0 3-20 Polyamid

20760526

Prisintervall
1 174,8282 kr - 1 174,8282 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Polyamid
  • För enkel paneltjocklek
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0
Kvartsvarvsklämmor 25.0 30.0 3-20 Rostfritt stål

20760519

Prisintervall
1 268,1002 kr - 1 268,1002 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • För enkel paneltjocklek
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Kvartsvarvsklämmor 25.0 30.0 3-20 Polyamid

20760502

Prisintervall
1 112,8035 kr - 1 112,8035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Polyamid
  • För enkel paneltjocklek
    3-20
  • d1
    25.0
  • d2
    30.0
  • d3 tol. h9
    14.0
Kvartsvarvsklämmor 34.0 40.0 3-20 Rostfritt stål

20760533

Prisintervall
1 344,6914 kr - 1 344,6914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • För enkel paneltjocklek
    3-20
  • d1
    34.0
  • d2
    40.0
  • d3 tol. h9
    18.0