Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.
Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.
I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.
Serienummer: SR5590
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Bladtjocklek | Totallängd | Material | Gångjärnstyp | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189,6722 kr - 189,6722 kr | 17 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 977,1507 kr - 977,1507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 89,136 kr - 124,7904 kr | 126 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 95,2429 kr - 131,824 kr | 192 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 278,1371 kr - 389,3919 kr | 222 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 313,8145 kr - 439,3402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 255,5443 kr - 357,762 kr | 139 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,0794 kr - 76,0794 kr | 25 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 340,1172 kr - 500,1724 kr | 213 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 045,9908 kr - 1 464,3871 kr | 169 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 285,2754 kr - 285,2754 kr | 48 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1 571,4254 kr - 7 887,7051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Aluminium
|
Undrilled Hinge
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 86,4846 kr - 86,4846 kr | 67 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 236,8531 kr - 236,8531 kr | 60 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 255,2452 kr - 255,2452 kr | 28 I lager |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 337,7029 kr - 337,7029 kr | 28 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Undrilled Hinge
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 396,9255 kr - 396,9255 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Drilled Hinge
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 256,0039 kr - 256,0039 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 498,117 kr - 498,117 kr | 6 I lager |
|
40 in
1016.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 77,2435 kr - 108,1409 kr | 1 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Stål
|
Drilled Hinge
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta