Meny Sök

Kontinuerliga gångjärn - metall

I lager

Våra kontinuerliga gångjärn finns i ett antal storlekar för att passa ditt projekt. De här gångjärnen har ett mer tilltalande yttre än skarvgångjärn. Gångjärnet appliceras utmed exempelvis dörrens eller lokets hela längd och belastningen blir jämt fördelad. De innebär jämnt och slittåligt öppnande.

Används ofta till pianolock – De här hållbara gångjärnen har obegränsade användningsområden, till exempel i lätta, medeltunga och tunga branscher som verandadörrar, skjul, kommersiella tillämpningar och konstruktion, skåp och andra kapslingar, möbeltillverkning, plåt och andra metallbearbetningar.

I utbudet finns varianterna stål och rostfritt stål AISI 304. De här kontinuerliga gångjärnen finns borrade och icke-borrade. Finns också i alternativ av aluminium 6082 T5, som har en aluminiumprofil för rostfria stift med liten diameter. Gångjärnet levereras oborrat och ska svetsas på. Välj anodiserad eller obehandlad yta.

  • Kan nitas, skruvas eller svetsas på plats.


Serienummer: SR5590

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Material Gångjärnstyp Total bredd Köp
1 571,4254 kr - 7 887,7051 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
44.5 mm
1 324,8879 kr - 6 692,4551 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
31.8 mm
2 303,9206 kr - 11 802,6674 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
63.5 mm
1 151,4356 kr - 5 820,8451 kr 10 I lager
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
31.8 mm
1 798,6744 kr - 9 085,7178 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
63.5 mm
1 201,1434 kr - 6 048,8223 kr Fråga angående leveranstidhär
1.3 mm
915.0 mm
Aluminium
Undrilled Hinge
44.5 mm
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 44.5 mm 1830.0 mm

10207833

Prisintervall
7 887,7051 kr - 1 571,4254 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    1830.0 mm
  • Total bredd
    44.5 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Prisintervall
6 692,4551 kr - 1 324,8879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    1830.0 mm
  • Total bredd
    31.8 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616991099
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

10207857

Prisintervall
11 802,6674 kr - 2 303,9206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    1830.0 mm
  • Total bredd
    63.5 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 31.8 mm 915.0 mm

10207802

Prisintervall
5 820,8451 kr - 1 151,4356 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    915.0 mm
  • Total bredd
    31.8 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 63.5 mm 915.0 mm

10207840

Prisintervall
9 085,7178 kr - 1 798,6744 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    915.0 mm
  • Total bredd
    63.5 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099
Pianogångjärn Oborrad 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

10207826

Prisintervall
6 048,8223 kr - 1 201,1434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.3 mm
  • Totallängd
    915.0 mm
  • Total bredd
    44.5 mm
  • Gångjärnstyp
    Undrilled Hinge
  • Commodity Code
    7616999099