Meny Sök

Kontaktisolatorer

I lager

Kontaktisolatorer skyddar anslutningar vid kabelns ände för att förhindra kortslutning. Tillverkade av icke-ledande plast.

Serienummer: SR2807

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Modell Kompatibelt diameterområde, kabel Köp
2,3398 kr - 2,3398 kr 32200 I lager
4,1724 kr - 4,1724 kr 33982 I lager
3,7343 kr - 3,7343 kr 75 I lager
34.0 mm
1.8 - 3.2 mm
1,7694 kr - 1,7694 kr Fråga angående leveranstidhär
24.1 mm
1.8 - 3.2 mm
1,835 kr - 1,835 kr 14788 I lager
24.6 mm
2.3 - 3.6 mm
0,6707 kr - 1,3814 kr 975 I lager
12.3 mm
Standard
0,7023 kr - 1,5624 kr 550 I lager
27.0 mm
Standard
0,4951 kr - 1,0707 kr 14000 I lager
19.5 mm
Standard
0,7971 kr - 1,6438 kr 36158 I lager
15.0 mm
Post Fit
3,7343 kr - 3,7343 kr 4854 I lager
33.0 mm
1.5 - 2.3 mm
3,2029 kr - 3,2029 kr 3056 I lager
23.0 mm
1.5 - 2.3 mm
3,2029 kr - 3,2029 kr 152 I lager
23.0 mm
1.8 - 3.6 mm
1,981 kr - 1,981 kr 67 I lager
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,7111 kr - 1,5563 kr 24000 I lager
17.0 mm
Standard
0,8846 kr - 1,9303 kr 4000 I lager
32.9 mm
Standard
0,8316 kr - 1,7071 kr 38248 I lager
18.5 mm
Post Fit
0,6663 kr - 1,4538 kr 10000 I lager
16.0 mm
Standard
0,7111 kr - 1,5563 kr 17465 I lager
26.4 mm
Standard
2,7864 kr - 2,7864 kr 1000 I lager
13.0 mm
1.5 - 2.3 mm
2,7864 kr - 2,7864 kr 4000 I lager
13.0 mm
1.7 - 2.9 mm
  • av 2
Fordonshölje 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Prisintervall
2,3398 kr - 2,3398 kr

Lagernivåer
32200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fordonshölje 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Prisintervall
4,1724 kr - 4,1724 kr

Lagernivåer
33982 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kontaktisolator 34.0 mm Transparent blå Mjuk PVC

10221402

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    7.1 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.8 - 3.2 mm
Kontaktisolator 24.1 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222331

Prisintervall
1,7694 kr - 1,7694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.8 - 3.2 mm
Kontaktisolator 24.6 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222355

Prisintervall
1,835 kr - 1,835 kr

Lagernivåer
14788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.3 - 3.6 mm
Kontaktisolator Mjuk PVC

10070048

Prisintervall
1,3814 kr - 0,6707 kr

Lagernivåer
975 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rätvinklig
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    12.3 mm
Kontaktisolator 7.4 mm 27.0 mm Mjuk PVC Genomskinlig

10071595

Prisintervall
1,5624 kr - 0,7023 kr

Lagernivåer
550 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    7.4 mm
Anslutningshylsa PVC

10082461

Prisintervall
1,0707 kr - 0,4951 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    3.7 mm
Kontaktisolator 6.0 mm 15.0 mm PVC Genomskinlig

10068564

Prisintervall
1,6438 kr - 0,7971 kr

Lagernivåer
36158 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rätvinklig
  • Modell
    Post Fit
Transparent blå Mjuk PVC Transistorisolator 33.0 mm (L)

10221396

Prisintervall
3,7343 kr - 3,7343 kr

Lagernivåer
4854 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    6.1 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.5 - 2.3 mm
Kontaktisolator 23.0 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222317

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
3056 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.5 - 2.3 mm
Kontaktisolator 23.0 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222324

Prisintervall
3,2029 kr - 3,2029 kr

Lagernivåer
152 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.8 - 3.6 mm
Kontaktisolator 24.6 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222362

Prisintervall
1,981 kr - 1,981 kr

Lagernivåer
67 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    5.0 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.9 - 4.8 mm
Kontaktisolator 8.8 mm 17.0 mm Mjuk PVC Genomskinlig

10071571

Prisintervall
1,5563 kr - 0,7111 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rätvinklig
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    8.8 mm
Kontaktisolator 11.0 mm 32.9 mm Mjuk PVC Genomskinlig

10072950

Prisintervall
1,9303 kr - 0,8846 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    11.0 mm
Kontaktisolator 8.5 mm 18.5 mm PVC Genomskinlig

10068915

Prisintervall
1,7071 kr - 0,8316 kr

Lagernivåer
38248 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rätvinklig
  • Modell
    Post Fit
Kontaktisolator 8.3 mm 16.0 mm Mjuk PVC Genomskinlig

10071564

Prisintervall
1,4538 kr - 0,6663 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Rätvinklig
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    8.3 mm
Kontaktisolator 7.7 mm 26.4 mm Mjuk PVC Genomskinlig

10072127

Prisintervall
1,5563 kr - 0,7111 kr

Lagernivåer
17465 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Genomskinlig
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Modell
    Standard
  • Basens längd
    7.7 mm
Kontaktisolator 13.0 mm Transparent blå Mjuk PVC

10222195

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    6.1 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.5 - 2.3 mm
Transparent blå Mjuk PVC Transistorisolator 13.0 mm (L)

10222201

Prisintervall
2,7864 kr - 2,7864 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Transparent blå
  • Allt material
    Mjuk polyvinylklorid
  • Riktning
    Straight
  • Basens längd
    6.1 mm
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    1.7 - 2.9 mm