Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8957 kr - 17,613 kr | 158 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7612 kr - 0,8434 kr | 26912 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4825 kr - 0,5346 kr | 100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2229 kr - 0,247 kr | 46998 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,8997 kr - 2,1049 kr | 7616 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 11,2247 kr - 12,4373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 3822 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 81994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 0,3502 kr - 0,3881 kr | 14536 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 5,4004 kr - 5,4004 kr | 11095 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Svart
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 210,0111 kr - 232,6993 kr | 15 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 18,6286 kr - 18,6286 kr | 94 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,1217 kr - 1,1217 kr | 19480 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,2891 kr - 3,2891 kr | 17857 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,5817 kr - 4,5817 kr | 3944 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,856 kr - 3,2001 kr | 67958 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Svart
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 1760 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9443 kr - 2,9443 kr | 12185 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Svart
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 0,2786 kr - 0,2786 kr | 3372 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4021 kr - 0,4021 kr | 62207 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta