Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1145 kr - 1,1145 kr | 116648 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikon
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,5371 kr - 0,6707 kr | 84946 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 0,4536 kr - 0,63 kr | 1285 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Gul
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,6247 kr - 0,7799 kr | 48498 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 16 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6
|
|||
| 1,8097 kr - 2,2549 kr | 2484 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 62,8164 kr - 69,6027 kr | 60 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grön
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 2,298 kr - 2,8725 kr | 3003 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,4989 kr - 0,693 kr | 7137 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 4,3553 kr - 4,8258 kr | 293 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 6,85 kr - 7,59 kr | 2000 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gul
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 6,048 kr - 8,40 kr | 170 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Röd
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 2,4704 kr - 4,3031 kr | 3625 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Utan flik
|
4
|
||
| 11,016 kr - 15,30 kr | 2396 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 38,34 kr - 53,25 kr | 23 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 0,2365 kr - 0,3285 kr | 16921 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3412 kr - 0,474 kr | 26109 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gul
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,6512 kr - 0,9045 kr | 1518 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,2474 kr - 4,7062 kr | 1250 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blå
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 1,0886 kr - 1,512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta