Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
1700 I lager
23.01 mm
Naturfärgad
27.0 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
95,7001 kr - 95,7001 kr 300 I lager
47.63 mm
Naturfärgad
55.96 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
700 I lager
41.28 mm
Naturfärgad
50.01 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
  • av 9
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566630


Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M27
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566678

Prisintervall
95,7001 kr - 95,7001 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M56
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566661


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M52