Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
2,4704 kr - 4,3031 kr 3625 I lager
7.0 mm
Svart
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Utan flik
4
0,3207 kr - 0,4455 kr 13801 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
1
79,7714 kr - 79,7714 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
5,4004 kr - 5,4004 kr 11195 I lager
19.1 mm
Svart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
30,5642 kr - 33,9681 kr Fråga angående leveranstidhär
31.0 mm
Svart
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
10249482 9,6374 kr - 9,6374 kr 2682 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,04 kr - 1,4445 kr 500 I lager
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silikon
50.8 mm
1
65,8681 kr - 73,1788 kr 1398 I lager
50.0 mm
Svart
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
16,8476 kr - 16,8476 kr 2088 I lager
31.8 mm
Svart
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5371 kr - 0,6707 kr 84946 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
23,2822 kr - 23,2822 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,4219 kr - 1,4219 kr 43207 I lager
6.4 mm
Svart
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,162 kr - 0,225 kr 156 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
1
10293287 1,4774 kr - 2,052 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Lila
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
1
6,85 kr - 7,59 kr 1900 I lager
27.0 mm
Gul
34.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
22,047 kr - 22,047 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1012 kr - 0,1121 kr 42614 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
3
38,0903 kr - 42,2986 kr 1444 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
1
10293218 9,18 kr - 12,75 kr 1 I lager
50.0 mm
Naturfärgad
62.7 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
6 – Öppen
0,3412 kr - 0,474 kr 26109 I lager
6.2 mm
Gul
9.2 mm
Silikon
12.8 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Svart

10241479

Prisintervall
4,3031 kr - 2,4704 kr

Lagernivåer
3625 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gul

10288627

Prisintervall
0,4455 kr - 0,3207 kr

Lagernivåer
13801 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
79,7714 kr - 79,7714 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249468

Prisintervall
5,4004 kr - 5,4004 kr

Lagernivåer
11195 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249666

Prisintervall
33,9681 kr - 30,5642 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,6374 kr - 9,6374 kr

Lagernivåer
2682 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Orange

10293249

Prisintervall
1,4445 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249703

Prisintervall
73,1788 kr - 65,8681 kr

Lagernivåer
1398 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249512

Prisintervall
16,8476 kr - 16,8476 kr

Lagernivåer
2088 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287606

Prisintervall
0,6707 kr - 0,5371 kr

Lagernivåer
84946 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249550

Prisintervall
23,2822 kr - 23,2822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249369

Prisintervall
1,4219 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
43207 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blå

10288580

Prisintervall
0,225 kr - 0,162 kr

Lagernivåer
156 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Lila

10293287

Prisintervall
2,052 kr - 1,4774 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silikon Gul

10192245

Prisintervall
7,59 kr - 6,85 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,047 kr - 22,047 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10192160

Prisintervall
0,1121 kr - 0,1012 kr

Lagernivåer
42614 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
42,2986 kr - 38,0903 kr

Lagernivåer
1444 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293218

Prisintervall
12,75 kr - 9,18 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Gul

10288641

Prisintervall
0,474 kr - 0,3412 kr

Lagernivåer
26109 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF