Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 78994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
|
| 10248959 | 0,2352 kr - 0,2606 kr | 59000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
|
| 0,4925 kr - 0,5457 kr | 17770 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,7192 kr - 4,7192 kr | 2344 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Svart
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,9678 kr - 6,9678 kr | 1260 I lager |
0.72 in
18.3 mm
|
Svart
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,5019 kr - 1,6642 kr | 6806 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,4825 kr - 0,5346 kr | 13016 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,7612 kr - 0,8434 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,4661 kr - 1,6245 kr | 9522 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 11,2247 kr - 12,4373 kr | 97 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturfärgad
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 38,34 kr - 53,25 kr | 23 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 82,1645 kr - 82,1645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.437 in
61.9 mm
|
Svart
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 31,4811 kr - 34,9872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.22 in
31.0 mm
|
Svart
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 10241462 | 1,3536 kr - 2,361 kr | 2500 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Utan flik
|
4
|
|
| 0,2462 kr - 0,342 kr | 21051 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grön
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,5532 kr - 0,6908 kr | 84946 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 4,2474 kr - 4,7062 kr | 650 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blå
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 1,0886 kr - 1,512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 8,316 kr - 11,55 kr | 36 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 10293218 | 9,18 kr - 12,75 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
6
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta