Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 – Extra kraftigt
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,4536 kr - 0,63 kr 1885 I lager
6.5 mm
Gul
9.5 mm
Silikon
18.5 mm
1
0,6247 kr - 0,7799 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
40,374 kr - 40,374 kr 72 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
125,273 kr - 125,273 kr 20 I lager
76.2 mm
Svart
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
3,0018 kr - 3,0018 kr 100 I lager
10.3 mm
Svart
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,8582 kr - 2,8582 kr 6680 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
4,2474 kr - 4,7062 kr 1250 I lager
19.2 mm
Blå
24.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
10192184 0,3438 kr - 0,3809 kr 5995 I lager
4.0 mm
Röd
8.0 mm
Silikon
19.0 mm
Utan flik
1
3,024 kr - 4,20 kr 394 I lager
23.0 mm
Grön
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
4,752 kr - 6,60 kr 5742 I lager
30.2 mm
Blå
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
1,0886 kr - 1,512 kr 1934 I lager
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Silikon
22.2 mm
1
2,298 kr - 2,8725 kr 3003 I lager
3.2 mm
Svart
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Utan flik
1
0,2229 kr - 0,247 kr 46998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
1
1,9988 kr - 2,2148 kr 4444 I lager
12.7 mm
Naturfärgad
16.7 mm
Silikon
25.4 mm
1
4,0367 kr - 4,4728 kr 200 I lager
18.3 mm
Naturfärgad
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
1
5,94 kr - 8,25 kr 401 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
1
12,312 kr - 17,10 kr 308 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
Utan flik
1
9,288 kr - 12,90 kr 25 I lager
54.0 mm
Naturfärgad
63.5 mm
Silikon
25.4 mm
Utan flik
1
700 I lager
30.15 mm
Naturfärgad
36.50 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
700 I lager
41.28 mm
Naturfärgad
50.01 mm
Silikon
44.45 mm
Med flik
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Gul

10293324

Prisintervall
0,63 kr - 0,4536 kr

Lagernivåer
1885 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,7799 kr - 0,6247 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
40,374 kr - 40,374 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249635

Prisintervall
125,273 kr - 125,273 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249406

Prisintervall
3,0018 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Svart

10249437

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
6680 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silikon Blå

10293232

Prisintervall
4,7062 kr - 4,2474 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silikon Röd

10192184

Prisintervall
0,3809 kr - 0,3438 kr

Lagernivåer
5995 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Grön

10192214

Prisintervall
4,20 kr - 3,024 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Blå

10192252

Prisintervall
6,60 kr - 4,752 kr

Lagernivåer
5742 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikon Lila

10293270

Prisintervall
1,512 kr - 1,0886 kr

Lagernivåer
1934 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Svart

10241455

Prisintervall
2,8725 kr - 2,298 kr

Lagernivåer
3003 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    TPR
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10242384

Prisintervall
0,247 kr - 0,2229 kr

Lagernivåer
46998 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242421

Prisintervall
2,2148 kr - 1,9988 kr

Lagernivåer
4444 I lager
Egenskaper
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374399

Prisintervall
4,4728 kr - 4,0367 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
401 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10293164

Prisintervall
17,10 kr - 12,312 kr

Lagernivåer
308 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10293225

Prisintervall
12,90 kr - 9,288 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Gängstandard
    Metrisk
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566654


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M36
Konformad plugg med dragtunga (ID) Naturfärgad Silikon

20566661


Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Fingerflik
    Med flik
  • Gängstorlekar
    M52