Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7343 kr - 3,7343 kr | 2861 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Svart
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,5907 kr - 3,5907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,5248 kr - 13,8779 kr | 200 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3262 kr - 0,3614 kr | 1300 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3502 kr - 0,3881 kr | 14136 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 6,156 kr - 8,55 kr | 321 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 5,94 kr - 8,25 kr | 401 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 18,6966 kr - 20,7165 kr | 12132 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 30,8923 kr - 34,2297 kr | 50 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,992 kr - 11,10 kr | 2804 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
| 0,1231 kr - 0,171 kr | 29946 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,5864 kr - 0,8145 kr | 10483 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
1
|
||
| 1,8273 kr - 2,538 kr | 8300 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,6266 kr - 7,6266 kr | 1164 I lager |
0.78 in
19.8 mm
|
Svart
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 12,668 kr - 12,668 kr | 806 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 20,5101 kr - 20,5101 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.406 in
35.7 mm
|
Svart
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 30,2338 kr - 30,2338 kr | 56 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10248928 | 0,0972 kr - 0,135 kr | 81994 I lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
|
| 0,2754 kr - 0,3052 kr | 66246 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,9452 kr - 3,2634 kr | 9800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta