Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6512 kr - 0,9045 kr | 5518 I lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2365 kr - 0,3285 kr | 12421 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3412 kr - 0,474 kr | 23109 I lager |
0.244 in
6.2 mm
|
Gul
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikon
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,7618 kr - 0,8441 kr | 48443 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Röd
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 3,24 kr - 4,50 kr | 1502 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Rosa
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 8,3196 kr - 9,2185 kr | 550 I lager |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturfärgad
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 62,8164 kr - 69,6027 kr | 90 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Grön
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 1,1696 kr - 1,6245 kr | 12170 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,214 kr - 4,464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturfärgad
|
1 in
25.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 8,2135 kr - 9,1008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturfärgad
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1264 kr - 0,14 kr | 47577 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 12,5248 kr - 13,8779 kr | 543 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8997 kr - 2,1049 kr | 19316 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 18,6966 kr - 20,7165 kr | 12082 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7929 kr - 0,9926 kr | 10608 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 85,212 kr - 118,35 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
Utan flik
|
6
|
||
| 0,162 kr - 0,225 kr | 64156 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Blå
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1231 kr - 0,171 kr | 24946 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5864 kr - 0,8145 kr | 14983 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silikon
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 2,9452 kr - 3,2634 kr | 13800 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta