Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
5,94 kr - 8,25 kr 400 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
0,3284 kr - 0,3284 kr 524785 I lager
1.6 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
19,1875 kr - 19,1875 kr 94 I lager
33.3 mm
Svart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,901 kr - 27,901 kr 50 I lager
41.3 mm
Svart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
44,973 kr - 44,973 kr 10 I lager
54.0 mm
Svart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
160,0537 kr - 160,0537 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,7737 kr - 0,966 kr 47991 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
0,7929 kr - 0,9926 kr 10608 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
11,3172 kr - 11,3172 kr 2131 I lager
26.2 mm
Svart
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,6525 kr - 6,2632 kr Fråga angående leveranstidhär
23.0 mm
Naturfärgad
27.0 mm
Silikon
25.4 mm
3
4,0367 kr - 4,4728 kr 4101 I lager
18.3 mm
Naturfärgad
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
7,5704 kr - 8,3883 kr 665 I lager
26.2 mm
Naturfärgad
31.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,1036 kr - 0,144 kr 33384 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,1231 kr - 0,171 kr 24946 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
3.2 mm
Silikon
15.9 mm
2
0,5864 kr - 0,8145 kr 15483 I lager
8.7 mm
Naturfärgad
11.9 mm
Silikon
20.7 mm
2
10248959 0,2352 kr - 0,2606 kr 59000 I lager
1.2 mm
Naturfärgad
5.5 mm
Silikon
38.1 mm
2
7,992 kr - 11,10 kr 2704 I lager
45.0 mm
Naturfärgad
53.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
85,212 kr - 118,35 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6
1,04 kr - 1,4445 kr 14304 I lager
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silikon
50.8 mm
2
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249253

Prisintervall
0,3284 kr - 0,3284 kr

Lagernivåer
524785 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249529

Prisintervall
19,1875 kr - 19,1875 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249567

Prisintervall
27,901 kr - 27,901 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249604

Prisintervall
44,973 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
160,0537 kr - 160,0537 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk plugg 0.8 mm 2.1 mm Silikon Naturfärgad

10287583

Prisintervall
0,966 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
47991 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9926 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
10608 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249499

Prisintervall
11,3172 kr - 11,3172 kr

Lagernivåer
2131 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374436

Prisintervall
6,2632 kr - 5,6525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374399

Prisintervall
4,4728 kr - 4,0367 kr

Lagernivåer
4101 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242469

Prisintervall
8,3883 kr - 7,5704 kr

Lagernivåer
665 I lager
Egenskaper
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248935

Prisintervall
0,144 kr - 0,1036 kr

Lagernivåer
33384 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242360

Prisintervall
0,171 kr - 0,1231 kr

Lagernivåer
24946 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silikon Naturfärgad

10242407

Prisintervall
0,8145 kr - 0,5864 kr

Lagernivåer
15483 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikon Naturfärgad

10248959

Prisintervall
0,2606 kr - 0,2352 kr

Lagernivåer
59000 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186107

Prisintervall
11,10 kr - 7,992 kr

Lagernivåer
2704 I lager
Egenskaper
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
118,35 kr - 85,212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silikon Orange

10293249

Prisintervall
1,4445 kr - 1,04 kr

Lagernivåer
14304 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF