Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,3644 kr - 9,3644 kr | 56 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Svart
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 19,1875 kr - 19,1875 kr | 94 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,901 kr - 27,901 kr | 50 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 44,973 kr - 44,973 kr | 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Svart
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 160,0537 kr - 160,0537 kr | 3 I lager |
3.252 in
82.6 mm
|
Svart
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 47,2512 kr - 52,4734 kr | 111 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,7737 kr - 0,966 kr | 47991 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silikon
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,3032 kr - 0,3032 kr | 4830 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4748 kr - 0,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 21,0193 kr - 23,2901 kr | 155 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturfärgad
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 210,0111 kr - 232,6993 kr | 29 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturfärgad
|
5 in
127.0 mm
|
Silikon
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 152 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
|||
| 15,6222 kr - 15,6222 kr | 2669 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Svart
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 35,6502 kr - 39,5016 kr | 30 I lager |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturfärgad
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 32,3095 kr - 32,3095 kr | 1350 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Svart
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3207 kr - 0,4455 kr | 12301 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3284 kr - 0,3284 kr | 524785 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4645 kr - 0,4645 kr | 103225 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Svart
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 10249338 | 0,9763 kr - 0,9763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
|
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 6312 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Svart
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta