Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
0,1036 kr - 0,144 kr 33384 I lager
0.5 mm
Naturfärgad
2.0 mm
Silikon
19.1 mm
2
10249017 1,3376 kr - 1,4821 kr 32979 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
28.6 mm
2
0,4825 kr - 0,5346 kr 17016 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
8.7 mm
Silikon
25.4 mm
2
0,4925 kr - 0,5457 kr 17870 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,4661 kr - 1,6245 kr 9522 I lager
14.3 mm
Naturfärgad
19.1 mm
Silikon
14.3 mm
3
10,0117 kr - 11,0933 kr 760 I lager
30.2 mm
Naturfärgad
36.5 mm
Silikon
25.4 mm
3
10249192 57,7042 kr - 63,9382 kr 150 I lager
61.9 mm
Naturfärgad
75.0 mm
Silikon
34.9 mm
3
4,0367 kr - 4,4728 kr 4401 I lager
18.3 mm
Naturfärgad
23.8 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,2229 kr - 0,247 kr 84998 I lager
3.2 mm
Naturfärgad
6.4 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,1387 kr - 0,1537 kr 135024 I lager
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
0,3502 kr - 0,3881 kr 33536 I lager
6.4 mm
Naturfärgad
9.5 mm
Silikon
12.7 mm
2
1,1954 kr - 1,3245 kr 25889 I lager
7.9 mm
Naturfärgad
14.3 mm
Silikon
25.4 mm
2
8,2135 kr - 9,1008 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Naturfärgad
33.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
3,214 kr - 4,464 kr Fråga angående leveranstidhär
19.8 mm
Naturfärgad
25.4 mm
Silikon
25.4 mm
3
0,3262 kr - 0,3614 kr 11518 I lager
4.8 mm
Naturfärgad
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
1,1696 kr - 1,6245 kr 12170 I lager
10.3 mm
Naturfärgad
15.1 mm
Silikon
25.4 mm
2
5,94 kr - 8,25 kr 400 I lager
36.0 mm
Naturfärgad
43.0 mm
Silikon
25.0 mm
3
6,095 kr - 6,7755 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,3877 kr - 3,3877 kr 19057 I lager
11.1 mm
Svart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 65670 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248935

Prisintervall
0,144 kr - 0,1036 kr

Lagernivåer
33384 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silikon Naturfärgad

10249017

Prisintervall
1,4821 kr - 1,3376 kr

Lagernivåer
32979 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10248973

Prisintervall
0,5346 kr - 0,4825 kr

Lagernivåer
17016 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikon Naturfärgad

10248997

Prisintervall
0,5457 kr - 0,4925 kr

Lagernivåer
17870 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silikon Naturfärgad

10249048

Prisintervall
1,6245 kr - 1,4661 kr

Lagernivåer
9522 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249079

Prisintervall
11,0933 kr - 10,0117 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikon Naturfärgad

10249192

Prisintervall
63,9382 kr - 57,7042 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    Icke-gängad
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374399

Prisintervall
4,4728 kr - 4,0367 kr

Lagernivåer
4401 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10242384

Prisintervall
0,247 kr - 0,2229 kr

Lagernivåer
84998 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Naturfärgad

10248942

Prisintervall
0,1537 kr - 0,1387 kr

Lagernivåer
135024 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silikon Naturfärgad

10248980

Prisintervall
0,3881 kr - 0,3502 kr

Lagernivåer
33536 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10249024

Prisintervall
1,3245 kr - 1,1954 kr

Lagernivåer
25889 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10374443

Prisintervall
9,1008 kr - 8,2135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242445

Prisintervall
4,464 kr - 3,214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Naturfärgad

10242391

Prisintervall
0,3614 kr - 0,3262 kr

Lagernivåer
11518 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silikon Naturfärgad

10242414

Prisintervall
1,6245 kr - 1,1696 kr

Lagernivåer
12170 I lager
Egenskaper
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silikon Naturfärgad

10186084

Prisintervall
8,25 kr - 5,94 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249390

Prisintervall
6,7755 kr - 6,095 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377543

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
19057 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
65670 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP