Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | Färg | d2 | Material | H | Fingerflik | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3192 kr - 25,8385 kr | 50 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silikon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1264 kr - 0,14 kr | 47577 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 67,8441 kr - 75,3742 kr | 1343 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Svart
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,5532 kr - 0,6908 kr | 84946 I lager |
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 16 I lager |
3 in
76.2 mm
|
Naturfärgad
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Utan flik
|
6
|
|||
| 0,1012 kr - 0,1121 kr | 42614 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
3
|
||
| 0,2365 kr - 0,3285 kr | 12421 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,0886 kr - 1,512 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
Lila
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 3,1007 kr - 3,4356 kr | 948 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Ljusblå
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silikon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4438 kr - 0,6165 kr | 56519 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
Gul
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2786 kr - 0,387 kr | 500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2462 kr - 0,342 kr | 21051 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Grön
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,2474 kr - 4,7062 kr | 1150 I lager |
0.756 in
19.2 mm
|
Blå
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
Utan flik
|
2
|
||
| 18,6966 kr - 20,7165 kr | 12082 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 30,8923 kr - 34,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturfärgad
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 113,8461 kr - 126,1452 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturfärgad
|
4 in
101.6 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 10248959 | 0,2352 kr - 0,2606 kr | 59000 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturfärgad
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
|
| 15,0039 kr - 16,6248 kr | 421 I lager |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturfärgad
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 24,0309 kr - 26,627 kr | 440 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturfärgad
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,5704 kr - 8,3883 kr | 665 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturfärgad
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silikon
|
1 in
25.4 mm
|
|
3