Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
163 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
3,3877 kr - 3,3877 kr 22957 I lager
11.1 mm
Svart
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6984 kr - 3,6984 kr 65770 I lager
15.9 mm
Svart
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
41,5852 kr - 41,5852 kr 3622 I lager
50.0 mm
Svart
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
85,212 kr - 118,35 kr Fråga angående leveranstidhär
88.9 mm
Naturfärgad
127.0 mm
Silikon
50.8 mm
Utan flik
6
160,0537 kr - 160,0537 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,5624 kr - 5,5624 kr 10695 I lager
19.1 mm
Svart
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4142 kr - 0,4142 kr 54207 I lager
1.6 mm
Svart
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,8817 kr - 3,2961 kr 92958 I lager
4.8 mm
Svart
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
10249482 9,9266 kr - 9,9266 kr 5582 I lager
23.8 mm
Svart
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7737 kr - 0,966 kr 47991 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
2.1 mm
Silikon
49.0 mm
39,233 kr - 43,5676 kr 1244 I lager
36.0 mm
Svart
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,162 kr - 0,225 kr 4656 I lager
1.6 mm
Blå
4.8 mm
Silikon
19.1 mm
2
1,9012 kr - 2,1065 kr 11780 I lager
15.5 mm
Ljusgrön
20.0 mm
Silikon
16.0 mm
2
0,6741 kr - 0,7469 kr 6881 I lager
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silikon
17.5 mm
2
0,3207 kr - 0,4455 kr 12301 I lager
4.8 mm
Gul
8.7 mm
Silikon
15.9 mm
2
32,3095 kr - 32,3095 kr 1400 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,6435 kr - 0,8033 kr 48498 I lager
0.6 mm
Svart
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
82,1645 kr - 82,1645 kr Fråga angående leveranstidhär
61.9 mm
Svart
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • av 9
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377543

Prisintervall
3,3877 kr - 3,3877 kr

Lagernivåer
22957 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249451

Prisintervall
3,6984 kr - 3,6984 kr

Lagernivåer
65770 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249598

Prisintervall
41,5852 kr - 41,5852 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikon Naturfärgad

10293195

Prisintervall
118,35 kr - 85,212 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Fingerflik
    Utan flik
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
160,0537 kr - 160,0537 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249468

Prisintervall
5,5624 kr - 5,5624 kr

Lagernivåer
10695 I lager
Egenskaper
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249277

Prisintervall
0,4142 kr - 0,4142 kr

Lagernivåer
54207 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249314

Prisintervall
3,2961 kr - 0,8817 kr

Lagernivåer
92958 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249482

Prisintervall
9,9266 kr - 9,9266 kr

Lagernivåer
5582 I lager
Egenskaper
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk plugg 0.8 mm 2.1 mm Silikon Naturfärgad

10287583

Prisintervall
0,966 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
47991 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Naturfärgad
Konisk maskeringsplugg 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249673

Prisintervall
43,5676 kr - 39,233 kr

Lagernivåer
1244 I lager
Egenskaper
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silikon Blå

10288580

Prisintervall
0,225 kr - 0,162 kr

Lagernivåer
4656 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    Silikon
Konisk maskeringsplugg 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikon Ljusgrön

10293294

Prisintervall
2,1065 kr - 1,9012 kr

Lagernivåer
11780 I lager
Egenskaper
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikon Orange

10293256

Prisintervall
0,7469 kr - 0,6741 kr

Lagernivåer
6881 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silikon Gul

10288627

Prisintervall
0,4455 kr - 0,3207 kr

Lagernivåer
12301 I lager
Egenskaper
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk plugg 0.6 mm 2.0 mm EPDM Svart

10287613

Prisintervall
0,8033 kr - 0,6435 kr

Lagernivåer
48498 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Svart

10249628

Prisintervall
82,1645 kr - 82,1645 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM