Meny Sök

Koniska pluggar för hög temperatur

I lager

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Färg d2 Material H Fingerflik Typ Köp
19,1875 kr - 19,1875 kr 94 I lager
33.3 mm
Svart
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,901 kr - 27,901 kr 50 I lager
41.3 mm
Svart
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
44,973 kr - 44,973 kr 10 I lager
54.0 mm
Svart
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
160,0537 kr - 160,0537 kr 3 I lager
82.6 mm
Svart
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
47,2512 kr - 52,4734 kr 111 I lager
38.0 mm
Svart
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,3032 kr - 0,3032 kr 4830 I lager
0.8 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4748 kr - 0,4748 kr Fråga angående leveranstidhär
1.2 mm
Svart
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
15,6222 kr - 15,6222 kr 2669 I lager
30.2 mm
Svart
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
32,3095 kr - 32,3095 kr 1350 I lager
47.6 mm
Svart
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3284 kr - 0,3284 kr 524785 I lager
1.6 mm
Svart
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4645 kr - 0,4645 kr 103225 I lager
3.2 mm
Svart
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
10249338 0,9763 kr - 0,9763 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
1,9379 kr - 1,9379 kr 6312 I lager
8.7 mm
Svart
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
3,0327 kr - 3,0327 kr 9085 I lager
11.1 mm
Svart
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
4,7192 kr - 4,7192 kr 2544 I lager
14.3 mm
Svart
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
6,9678 kr - 6,9678 kr 1460 I lager
18.3 mm
Svart
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7929 kr - 0,9926 kr 10608 I lager
0.8 mm
Svart
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
22,7084 kr - 22,7084 kr 215 I lager
37.3 mm
Svart
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1553 kr - 1,1553 kr 7780 I lager
6.4 mm
Svart
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
2,7812 kr - 2,7812 kr 2381 I lager
7.9 mm
Svart
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
  • av 3
Konisk maskeringsplugg 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249529

Prisintervall
19,1875 kr - 19,1875 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249567

Prisintervall
27,901 kr - 27,901 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249604

Prisintervall
44,973 kr - 44,973 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    BSP
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249642

Prisintervall
160,0537 kr - 160,0537 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Svart

10249697

Prisintervall
52,4734 kr - 47,2512 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249246

Prisintervall
0,3032 kr - 0,3032 kr

Lagernivåer
4830 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Svart

10249284

Prisintervall
0,4748 kr - 0,4748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249505

Prisintervall
15,6222 kr - 15,6222 kr

Lagernivåer
2669 I lager
Egenskaper
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk maskeringsplugg 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249581

Prisintervall
32,3095 kr - 32,3095 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Svart

10249253

Prisintervall
0,3284 kr - 0,3284 kr

Lagernivåer
524785 I lager
Egenskaper
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249291

Prisintervall
0,4645 kr - 0,4645 kr

Lagernivåer
103225 I lager
Egenskaper
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Svart

10249338

Prisintervall
0,9763 kr - 0,9763 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Svart

10249376

Prisintervall
1,9379 kr - 1,9379 kr

Lagernivåer
6312 I lager
Egenskaper
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Svart

10249413

Prisintervall
3,0327 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
9085 I lager
Egenskaper
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377550

Prisintervall
4,7192 kr - 4,7192 kr

Lagernivåer
2544 I lager
Egenskaper
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    Metrisk
Konisk maskeringsplugg 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Svart

10377567

Prisintervall
6,9678 kr - 6,9678 kr

Lagernivåer
1460 I lager
Egenskaper
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    UNF
Konisk plugg 0.8 mm 2.5 mm EPDM Svart

10287620

Prisintervall
0,9926 kr - 0,7929 kr

Lagernivåer
10608 I lager
Egenskaper
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Färg
    Svart
Konisk maskeringsplugg 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Svart

10249543

Prisintervall
22,7084 kr - 22,7084 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Material
    EPDM
Konisk maskeringsplugg 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Svart

10249345

Prisintervall
1,1553 kr - 1,1553 kr

Lagernivåer
7780 I lager
Egenskaper
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstandard
    BSP
Konisk maskeringsplugg 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Svart

10249383

Prisintervall
2,7812 kr - 2,7812 kr

Lagernivåer
2381 I lager
Egenskaper
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Gängstandard
    UNF
  • Gängstandard
    BSP